Linjära sensorer
OLM200

Banbrytande positionering med fältbussar

Din fördel

  • En hög förflyttningshastighet i kombination med en exakt positionering ökar systemets effektivitet och produktivitet
  • Ett kamerabaserat system utan rörliga delar ökar sensorns livslängd, vilket gör att följdkostnaderna minskas avsevärt
  • Fältbussgränssnitt (PROFIBUS, PROFINET och EtherNet/IP) ger en hög flexibilitet och enkel maskinintegrering utan extra kostnader för gränssnittsadaptrar eller protokollanpassningar
  • Status för förvarningsmeddelanden möjliggör underhåll av enheten i tid och förhindrar oplanerade maskinstopp
  • Det stora driftstemperaturområdet på –30 °C till +60 °C erbjuder en tillförlitlighet i många olika tillämpningar

Översikt

Banbrytande positionering med fältbussar

De linjära sensorerna från SICK kan positionera entydigt på transportvägar med en längd på upp till 10 km – linjärt eller längs ett kurvförlopp. OLM200 förenar högsta precision och höga förflyttningshastigheter med fältbussgränssnitt. Med många smarta detaljer sätter produktfamiljen OLM200 nya standarder för en linjär positionering med streckkodsband. De upp till 0,15 mm repeternoggranna positionsdatauppgifterna, hastighetsutmatningen samt diagnosdatauppgifterna garanterar en effektiv och tillförlitlig funktion på anläggningen. Den intelligenta designen i det robusta magnesiumhuset tar hänsyn till den nödvändiga justeringsvinkeln i sensorn. I motsats till vanliga sensorer krävs därför endast justering på en axel. Dessutom har OLM200 en LED-belysning. Systemet som är helt utan rörliga delar erbjuder en lång livslängd och hållfasthet – även under krävande omgivningsförhållanden.

I korthet
  • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
  • Förflyttningshastigheter på upp till 10 m/s kan förverkligas
  • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
  • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
  • Positions- och hastighetsutmatning samt förvarningsmeddelanden via fältbussgränssnitt
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde0 m ... 10.000 m
    Läsavstånd

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Upprepningsprecision0,15 mm
    Max. förflyttningshastighet7 m/s
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Utmatningstid2,5 ms
    LjussändareLED, röd
    Omgivningstemperatur, drift–30 °C ... +60 °C
    Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads