Linjära sensorer
OLM100

Stor flexibilitet i litet hus

Din fördel

  • En hög förflyttningshastighet i kombination med en exakt positionering ökar systemets effektivitet och produktivitet
  • Ett kamerabaserat system utan rörliga delar ökar sensorns livslängd, vilket gör att följdkostnaderna minskas avsevärt
  • Minsta husmått kombinerade med de vanligaste, industriella gränssnitten garanterar en integrering i nästan varje anläggningskoncept, även i trånga utrymmen
  • Seriella gränssnitt (RS-422, RS-485, SSI och CANopen) ger en hög flexibilitet och enkel maskinintegrering utan extra kostnader för gränssnittsadaptrar eller protokollanpassningar
  • Det stora driftstemperaturområdet på –30 °C till +60 °C erbjuder en tillförlitlighet i många olika tillämpningar

Översikt

Stor flexibilitet i litet hus

Flytta till en position exakt på millimetern: OLM100 möjliggör korta start- och bromstider som optimerar arbetsförloppet. Snabba förflyttningshastigheter, en hög reproducerbarhet och snabba sändhastigheter gör OLM100 mycket lämplig för många tillämpningar, så som elektriska hängbanor, vridbord eller skid-transportörer.

I korthet
  • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
  • Förflyttningshastigheter på upp till 4 m/s kan förverkligas
  • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
  • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
  • En entydig positionering på upp till 10 000 m
  • Kompakt, extremt robust magnesiumhus
  • Stort gränssnittsutbud: SSI, RS-422, RS-485 och CANopen
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde0 m ... 10.000 m
    Läsavstånd

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Upprepningsprecision1 mm
    Max. förflyttningshastighet4 m/s
    CANopen
    Seriell✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Utmatningstid1 ms / 5 ms
    LjussändareLED, röd
    Omgivningstemperatur, drift–30 °C ... +60 °C
    Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads