Linjära sensorer
OLM100 Hi

Hög prestanda i litet hus

Din fördel

  • En hög förflyttningshastighet i kombination med en exakt positionering ökar systemets effektivitet och produktivitet
  • Ett kamerabaserat system utan rörliga delar ökar sensorns livslängd, vilket gör att följdkostnaderna minskas avsevärt
  • Mycket små husmått kombinerade med de vanligaste, industriella gränssnitten garanterar en integrering i nästan varje anläggningskoncept, även i trånga utrymmen
  • Seriella gränssnitt (RS-422, SSI och CANopen) ger en hög flexibilitet och enkel maskinintegrering utan extra kostnader för gränssnittsadaptrar eller protokollanpassningar
  • Det stora driftstemperaturområdet på –30 °C till +60 °C erbjuder en tillförlitlighet i många olika tillämpningar

Översikt

Hög prestanda i litet hus

OLM100 Hi är en högprestandavariant av den beprövade OLM100. Styrkan i OLM100 Hi är de mycket höga förflyttningshastigheterna, den höga noggrannheten och reproducerbarheten, och SSI-gränssnittet för en direkt återkoppling från givaren till drivningen.

I korthet
  • Kamerabaserad precisionspositionering av streckkoder
  • Förflyttningshastigheter på upp till 10 m/s kan förverkligas
  • Slitage- och underhållsfritt tack vare kameratekniken
  • En inställbar upplösning på upp till 0,1 mm
  • En entydig positionering på upp till 10 000 m
  • Kompakt, extremt robust magnesiumhus
  • Stort gränssnittsutbud: SSI, RS-422 och CANopen
  • Stort drifttemperaturområde från –30 °C till +60 °C

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde0 m ... 10.000 m
    Läsavstånd

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Upprepningsprecision0,15 mm
    Max. förflyttningshastighet7 m/s
    CANopen
    Seriell✔ , RS-422
    SSI
    Utmatningstid1 ms / 5 ms
    LjussändareLED, röd
    Omgivningstemperatur, drift–30 °C ... +60 °C
    Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads