Vätskeanalyssystem

Processäkerhet långt över de lagstadgade specifikationerna
Vätskeanalys är ofta en mycket kritisk applikation för processkvaliteten eller anläggnings- och miljöskydd. Lösningar från SICK övervakar kontaminationen av processvätskan eller kyl- och avloppsvattnet inom många områden. SICK:s kunder litar på företagets långa erfarenhet och stora flexibilitet vid erbjudandet av måttsydda lösningar.
2 träffar:
Tillförlitlig övervakning av organiska vattenföroreningar
- Mycket hög mätnoggrannhet, även vid låga TOC-koncentrationer
- Intern bärargasberedning
- Utföranden för användning i Ex-zon 1 eller 2 (ATEX)
- Utförande som stående enhet eller väggenhet
- Snabbytesfunktion genom en andra termisk reaktor (alternativ)
- Mätpunktsomkoppling för 4 mätpunkter (alternativ)
Utrymme och skydd för mät- och analysteknik
- Uppvärmning, kylning och ventilation (redundant på begäran)
- Standardcontainer, 10 till 40 fot
- Isolering och kvalitativ lackering (C5)
- Brandlarms och brandsläckningssystem finns tillgängliga
- Globalt industricenter-certifiering för standardmått
- Lämpad för explosionsfarliga zoner
- Jordbävningssäkra och brandsäkra versioner finns tillgängliga (F30, F60)
- Specialkonstruktioner