Kapacitiva givare
CM

Under lång tid beprövade sensorer för objektregistrering och nivåkontroll

Din fördel

  • Fungerar även tillförlitligt i krävande industriell miljö, vilket minskar kostnaderna för maskinunderhåll och -stilleståndstider
  • Snabb och enkel inställning med potentiometer eller teach-knapp sparar värdefull tid vid idrifttagningen
  • Mycket flexibelt användbara tack vare kompakt hus och universellt monteringssystem
  • Den höga stöt- och vibrationståligheten samt den låga känsligheten mot damm och fukt sörjer för säker identifiering av objekt och minskar maskinunderhållet
  • En optisk inställningsindikering sörjer för säker identifiering av objekten för att minimera ev. maskinstopp

Översikt

Under lång tid beprövade sensorer för objektregistrering och nivåkontroll

Kapacitiva givare detekterar alla typer av material: pulver, granulat, flytande och fasta material – till och med genom väggar av plast eller glas.

De kapacitiva givarna från SICK har dessutom mycket hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), vilket förhindrar felkopplingar.

I korthet
  • Cylinderformade hus i varianterna M12, M18 och M30
  • Detekterar pulver, granulat, flytande och fasta material
  • Hög elektromagnetisk kompatibilitet
  • Elektriskt utförande: DC 2 och 4 ledare
  • Matningsspänning: DC 10 V till DC 36 V
  • Visuell inställningsindikering
  • Kopplingsavstånd upp till 25 mm
  • IP-klassning: IP 65, IP 68, IP 69K

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    KonstruktionCylindrisk med gängad design
    Gängstorlek

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Kopplingsavstånd Sn4 mm ... 25 mm
    HusmaterialPlast
    IP-klassning

    IP68

    IP69K

    IP67

    AnslutningKontakt / Kabel
    Elektriskt utförandeDC 4-ledare / AC 2-ledare
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads