Kapacitiva givare
CM PTFE

Sensorer i metriska PTFE-hus för användning i aggressiva miljöer

Din fördel

  • Minskade servicekostnader tackvare ett PTFE-hus som har lång livslängd och klarar tuffa omgivningsförhållanden
  • Snabb och enkel installation med hjälp av potentiometer minskar arbetet med installationen och inställningar
  • Enkel och säker sensorteknik som alternativ till fotoceller och induktiva sensorer, tex. vid detektering av en produkt i en förseglad låda, behållare eller tank
  • Hög elektromagnetisk kompatibilitet förhindrar felkopplingar, vilket leder till en högre maskintillgänglighet
  • Hög stöt- och vibrationstålighet ökar sensorns livslängd och minskar underhållskostnader

Översikt

Sensorer i metriska PTFE-hus för användning i aggressiva miljöer

Kapacitiva givare kan detektera alla typer av material: pulver, granulat, flytande och fasta material.

CM18 PTFE är idealisk för att kontrollera nivån hos t.ex. syror eller lösningsmedel. Den används också för objektdetektering i aggressiva miljöer (syraångor). PTFE är härdig mot nästan alla kemiska och organiska lösningsmedel.

I korthet
  • M18 - metriskt hus
  • Detekterar pulver, granulat, vätskor och fasta material
  • Högsta EMV-interferenstålighet
  • Elektriskt utförande: DC 4-ledare
  • Matningsspänning: DC 10 V ... 36 V
  • Kortslutningsskydd (kopplat)
  • Husmaterial av PTFE
  • Skyddsklass IP 67

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    KonstruktionCylindrisk med gängad design
    GängstorlekM18 x 1
    Kopplingsavstånd Sn≤ 8 mm
    HusmaterialPTFE-beläggning
    IP-klassningIP67
    AnslutningKabel
    Elektriskt utförandeDC 4-ledare
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads