Kapacitiva givare

Registrering av metalliska och ickemetalliska föremål

Ibland behöver man få veta vad som finns dolt bakom en yta. t.ex. bakom en vägg, i en behållare, i en container, bakom en lucka. Nivå- och tillförselkontroller är några av flera applikationsområden för kapacitiva givare. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett fast material som papper eller trä, granulat eller vätskor: de detekterar tillförlitligt sakernas tillstånd under tillverkningsprocessen och vid slutkontrollen. Finns det något bakom luckan? Är den färdigfyllda förpackningen verkligen full? Hur mycket färg finns kvar i behållaren? För en kapacitiv givare är detta enkla frågor. SICK:s kapacitiva givare är aldrig långt borta från händelsernas centrum. Med sina räckvidder mellan 1 och 25 mm kan de användas i nästan alla installationssituationer, vilket gör att de kan anpassas till ett brett spektrum av applikationer. Dessutom är dessa sensorer anmärkningsvärt okänsliga för störningar. Föroreningar, damm och luftburna spraypartiklar har nästan ingen påverkan på dem, och inte heller elektromagnetisk interferens. Ingen tillfällighet att de används inom en mängd olika branscher. Inom livsmedelsindustrin, fordonsindustrin, samt även inom lager- och transportteknik.

Filtrera enligt:

4 träffar:

Träffar 1 - 4 av 4

Vy: Galleri Lista
Tillförlitliga kapacitiva sensorer i rektangulära hus
  • Rektangulärt hus
  • Detekterar pulver, granulat, vätskor och fasta material
  • Högsta EMV-interferenstålighet
  • Elektriskt utförande: DC 4-ledare
  • Matningsspänning: DC 10 V ... 36 V
  • Kortslutningsskydd (kopplat)
Jämför nu
Välj
Tillförlitlig nivåmätning av vattenbaserade vätskor
  • Kompakt, robust hus, IP-klassning: IP67, IP68, IP69K
  • Utgångssignal: 100 mA, valbar utgångstyp- och -funktion: PNP/NPN, normalt öppen/normalt stängd
  • Två LED:er för signalisering av spänningsförsörjning och utgångssignal
  • Kabel och kabel med kontakt M8
  • Medlevererad monteringshållare
  • CULus-godkännande
  • Ecolab-certificerad
Jämför nu
Välj
Sensorer i metriska PTFE-hus för användning i aggressiva miljöer
  • M18 - metriskt hus
  • Detekterar pulver, granulat, vätskor och fasta material
  • Högsta EMV-interferenstålighet
  • Elektriskt utförande: DC 4-ledare
  • Matningsspänning: DC 10 V ... 36 V
  • Kortslutningsskydd (kopplat)
  • Husmaterial av PTFE
  • Skyddsklass IP 67
Jämför nu
Välj
Under lång tid beprövade sensorer för objektregistrering och nivåkontroll
  • Cylinderformade hus i varianterna M12, M18 och M30
  • Detekterar pulver, granulat, flytande och fasta material
  • Hög elektromagnetisk kompatibilitet
  • Elektriskt utförande: DC 2 och 4 ledare
  • Matningsspänning: DC 10 V till DC 36 V
  • Visuell inställningsindikering
  • Kopplingsavstånd upp till 25 mm
  • IP-klassning: IP 65, IP 68, IP 69K
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 4 av 4