Optisk dataöverföring

Optisk dataöverföring – trådlös kommunikation på ett lätt sätt

Dataöverföringssystemet ISD möjliggör en trådlös kommunikation. Typiska användningsområden är t.ex. inom lager- och transporttekniken för hyllinläggnings- och urtagare, för att få en trådlös kommunikation mellan fordonet och den stationära enheten. Ett optiskt dataöverföringssystem består av ett optiskt par av sändare och mottagare som kan kommunicera bidirektionellt på stora avstånd. Detta är ett slitagefritt, prisvärt och mycket tillförlitligt alternativ till släpkablar.

Filtrera enligt:
200.0 m 300.0 m

2 träffar:

Träffar 1 - 2 av 2

Vy: Galleri Lista
Optisk dataöverföring för stora överföringsräckvidder
  • Överföringsräckvidd på upp till 300 m
  • Konfigurerbar dataöverföringshastighet på upp till 2 Mbit/s
  • Stapeldiagramdisplay för finjustering
  • Optisk hjälp för grov justering
  • Många olika gränssnitt: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Jämför nu
Välj
Trådlös datakommunikation – enkelt och snabbt
  • PROFIBUS DP-gränssnitt hos ISD400 Core
  • Protokollfritt, Fast Ethernet-gränssnitt hos ISD400 Pro
  • Fast Ethernet med en överföringshastighet på 100 Mbit/s hos ISD400 Pro
  • Anslutning och hantering utan att öppna enheten
  • Variant med värme för användning ned till –40 °C
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 2 av 2