Kontakt
Feedback

4Dpro-Anslutningsteknik
CDM

Sensoridrifttagning på ett lätt sätt – CDM för mer flexibilitet

Din fördel

  • Lätt anslutning av sensorn till fältbussystem
  • Snabbt byte av sensorn tack vare parameterminnet CMC
  • Tidsbesparing tack vare ett snabbt montage och överskådlig anslutning till kringutrustning
  • Enkel felsökning
  • Enkel diagnos tack vare displaymodul CMD400 som tillbehör

Översikt

Sensoridrifttagning på ett lätt sätt – CDM för mer flexibilitet

Den modulbaserade CDM erbjuder möjligheten för en snabb, industrianpassad anslutning av en 1D-/2D-kodscanner eller en RFID-läsare från SICK till ett SICK-CAN-scannernätverk, värddatorn eller PLC.

CDM stöttar scannrar i produktfamiljen CLV6xx, Lector®-serien, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx samt laserscannern LMS4xx. CDM uppfyller kraven i IP-klassning IP 65. CDM har lediga insticksplatser, för att möjliggöra monteringen av ytterligare, tillvalda moduler, t.ex. spänningsförsörjnings-, display- eller fältbussmoduler. På så sätt kan även parameterminnet CMC600 (Connection Module Cloning) användas resp. efterutrustas, som sparar alla parametervärden för den anslutna enheten. Vid ett byte sker en automatisk kopiering av parametervärdena till den nya enheten.

I korthet
  • Effektiv lösning för spänningsförsörjning och anslutning av auto-ID-komponenter från SICK
  • Insticksplatser för tillvalda fältbussmoduler, parameterminne, display- och spänningsmoduler
  • Enkel spänningsförsörjning av scannern
  • IP 65-anslutning för en scanner med SICK-standardledning
  • Direkt åtkomst till sensorns servicegränssnitt
  • Integrerad anslutningsbild i locket
  • Överskådliga och lättillgängliga skruvterminaler/fjäderbelastade terminaler

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Kompatibla produkter

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Handhållna scannrar

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Lector®-serien

    RFID-skrivare/läsare

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    Ethernet✔ , TCP/IP
    CAN
    PROFIBUS DP
    DeviceNet™
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp