Kontakt
Feedback

4Dpro-Anslutningsteknik
CDF600

EtherCAT – enkel anslutning

Din fördel

  • Systemet med två skruvar möjliggör ett enkelt och snabbt montage
  • Snabb, elektrisk installation, eftersom all anslutning sker via kontakter
  • Auto detect: sensor och CDF600 detekteras automatiskt
  • Snabbt sensorbyte tack vare det integrerade parameterminnet
  • Den kompakta konstruktionen och enkla hanteringen underlättar monteringen i trånga applikationer
  • Enkel diagnos tack vare 6 LED

Översikt

EtherCAT – enkel anslutning

Fältbussmodulen CDF600 erbjuder möjligheten att integrera 4Dpro-identifieringssensorerna från SICK i EtherCAT-nätverk. Tack vare två skruvar och insticksutförandet på alla elektriska anslutningar är CDF600 mycket lätt att montera resp. installera på anläggningen. Driftläget är lätt att ställa in via vridströmbrytare. Det integrerade parameterminnet sparar alla parametervärden för den anslutna sensorn. Vid ett byte av sensorn sker en automatisk kopiering av parametervärdena till den nya enheten. Det finns sex status-LED på fältbussmodulen för en enkel diagnos. Tack vare det integrerade CAN-gränssnittet kan CDF600 även användas som terminal i SICK-CAN-sensornätverk (CSN).

I korthet
  • Enkel monteringsmöjlighet sparar tid vid installation, idrifttagning och säkerställer flexibilitet i olika applikationsmiljöer
  • Alla elektriska anslutningar har stickkontakter
  • Integrerat parameterminne
  • 6 LED för status- och felindikering
  • Integrerat CAN-gränssnitt

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Kompatibla produkterCLV61x - CLV65x, Mobila handhållna streckkodsläsare, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
    EtherCAT®
    Seriell✔ , RS-232
    CAN
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp