Kontakt
Feedback

4Dpro-Anslutningsteknik
CDF600-2

Enkel anslutning

Din fördel

  • Genomtänkt system med 2 skruvar för ett flexibelt och snabbt montage i alla vanliga profiler
  • Fritt val mellan olika varianter för anslutning till industriella fältbussar
  • Kodningskontakter, som har monterats skyddade mot oavsiktlig inställning och lättillgängligt utifrån, för en enkel inställning av bussadress och driftläge utan komplexa program
  • Entydiga status-LED som är synliga från alla vinklar från två sidor för en enkel och effektiv diagnos (beroende på typ)
  • Snabb installation och enkelt byte i anläggningen tack vare stickkontakter
  • Det integrerade minnet för alla parametrar för den anslutna sensorn möjliggör en mycket kort bytestid vid ett fel
  • Kompakt och robust konstruktion med valfri, horisontell eller vertikal kabeldragningsriktning

Översikt

Enkel anslutning

Fältbussmodulen CDF600-2 möjliggör en enkel och snabb integrering av identifieringssensorer (1D, 2D, RFID) i industriella nätverk. Samtidigt står olika varianter med olika fältbussgränssnitt till förfogande. Den externa anslutningsmodulen kan monteras på alla vanliga profiler inom industrin. Status-LED för en effektiv diagnos är då synliga från två sidor. Bussadressen och CDF600-2-driftläget kan ställas in direkt på modulen med hjälp av avkodningsbrytare, utan användning av konfigurationsprogrammet. Den funktionella designen erbjuder då samtidigt ett skydd mot en oavsiktlig ändring av bussadressen. Medan CDF600-2 kan integreras på ett lättillgängligt ställe på transporttekniken kan identifieringssensorn (som endast är ansluten med en kabel), t.ex. CLV615-F, monteras djupt i anläggningen.

I korthet
  • Flexibelt montage på alla vanliga profiler
  • Flexibel fältbussanslutning för PROFIBUS DP och PROFINET IO (typberoende)
  • Kodningskontakt för inställning av bussadress och driftläge (typberoende)
  • LED för status och diagnos
  • Elektriska stickkontakter
  • Integrerat parameterminne för den anslutna sensorn
  • Kompakt och flexibel

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Kompatibla produkterLector®-serien, CLV61x - CLV65x, CLV69x, RFID-skrivare/läsare, Handhållna scannrar
    Seriell✔ , RS-232
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp