SV
Land: SV (Sverige)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Svenska
quality-control-stage-teaser-image-webx

Lösningar för automatiserad kvalitetskontroll

Med sitt globala nätverk av experter är SICK rätt partner för dina kvalitetskontrollapplikationer

Applikationer för kvalitetskontrollen

Kvalitetskontroll syftar till att övervaka och optimera kvaliteten på produkter och processer längs hela värdekedjan. Syftet är att upptäcka och åtgärda avvikelser i ett tidigt skede. Ett fungerande kvalitetsstyrningssystem säkerställer en jämn och hög produktkvalitet, förbättrar arbetsflödena i hela produktionsprocessen och organiserar processerna på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Detta minskar produktionskostnaderna, säkrar konkurrenskraften och ger nöjda kunder, tack vare produkternas genomgående höga kvalitet. Kvalitetssäkring kan också bidra till att uppfylla lagkrav, förordningar och standarder och sörjer därmed för rättssäkerhet.

SICK:s experter på kvalitetskontroll ger dig gärna råd. Tack vare sin mångåriga erfarenhet av automatiserad kvalitetsstyrning har företaget djupgående kunskaper och kan som kompetent partner erbjuda dig en bred portfölj av produkter, system- och programvarulösningar samt tjänster – från en enda källa och över hela världen.

DINA FÖRDELAR

Kvalitetskontroll skapar förutsättningar för att göra ditt företag mer effektivt, ekonomiskt och hållbart. SICK hjälper dig med applikationslösningar för din inline-kvalitetskontroll.

Öka avkastningen

Öka avkastningen

Kvalitetskontrollösningar från SICK kan omedelbart identifiera fel i produktionsprocessen. Detta gör det möjligt att vidta tidiga motåtgärder, minimera kassationskostnaderna och öka avkastningen.

Öka kundnöjdheten

Öka nöjdheten hos kunderna

Kvalitetskontrollen säkerställer en konstant hög produktkvalitet. Detta reducerar antalet återkallelser och reklamationer och ökar därmed kundnöjdheten.

Minska resursförbrukningen

Minska resursförbrukningen

En automatiserad kvalitetskontroll sparar värdefulla råvaror och energi och minimerar de manuella ingreppen från medarbetarna.

Öka effektiviteten och genomflödet

Öka effektiviteten och genomflödet

Inline-kvalitetssäkringen ökar produktionseffektiviteten genom att fel upptäcks och korrigeras i realtid. Denna process säkerställer låg felfrekvens, högt genomflöde och punktlig leverans.

Rätt lösning för din kvalitetssäkring

Åtgärder för kvalitetskontroll säkerställer att en produkt uppfyller fördefinierade kriterier. Motsvarande applikationer kan vara utmanande och varierar kraftigt beroende på bransch. Trots detta kan de flesta applikationerna inom inline-kvalitetskontrollen indelas i fyra centrala områden: 1. Defektdetektion, 2. Mätningar, 3. Fullständighetskontroll och 4. Detektion av främmande föremål. Denna inledning är oberoende av om varorna i fråga är livsmedel, läkemedel eller elektronikvaror. SICK erbjuder en hög nivå av expertis och en anpassad lösningsportfölj av hårdvara, digitala produkter och tjänster för alla dessa applikationer. Nedan får du reda på vilka de specifika utmaningarna är för de enskilda användningsområdena inom kvalitetssäkring och hur du kan bemästra dem med SICK:s breda lösningsportfölj.

VILKET ÄR DITT ANVÄNDNINGSOMRÅDE VID KVALITETSKONTROLLEN?

solution partner
Tillsammans hittar vi en till dig

En lösning för varje tillämpning

Vi implementerar automatiseringslösningar och ger omfattande stöd - till att börja med genom automatisering med enskilda sensorer för att förbättra maskiners effektivitet med alltifrån skydd av personer och kvalitetskontroll till komplicerade affärsprocesser, lösningar i realtid eller integration i IT-Eco-system för hela företag. Effektiv automatisering är resultatet av ett samspel mellan perfekt förståelse för tillämpningen och en utpräglad teknisk kompetens. Våra experter utgår från helhetslösningar och sätter sina projekt i verket genom beprövade metoder på ett hållbart sätt.
Mer information

PERSONLIG RÅDGIVNING

Är du intresserad av kvalitetskontrollösningar från SICK? Har du några frågor? Våra experter hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för dina behov.

Kontaktformulär med kuvertsymbol

Kontakta oss

Technica International säkerställer 3D-vakuuminspektioner med TriSpector1000 från SICK

TriSpector1000 är en fristående, konfigurerbar sensor för kostnadseffektiva 3D-inspektioner. Den är mycket väl lämpad för lösning av kvalitetskontrollapplikationer inom konsumtionsvaru- och förpackningsindustrin. Technica International har arbetat med SICK i många år och använder TriSpector1000 i en kundapplikation för 3D-inspektion av glaskärl.

3D-inspektion av lockets integritet med TriSpector1000 hos Fynbo Foods

TriSpector1000 möjliggör tillförlitlig feldetektion och garanterar därmed en konsekvent hög kvalitet på slutprodukterna. Med 3D-machine vision-teknik mäter TriSpector1000 inte bara höjd utan även volym. Detta gör att detektionen av felaktiga produkter blir mer exakt och tillförlitlig.

FAQ – ALLMÄN INFORMATION OM KVALITETSKONTROLL