Tillbehör
Moduler och gateways
AOD5-N1
6035984
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Utvärderingsenheter |
Extrafunktion | Aritmetiska beräkningar, Medelvärdesinställning 1 till 4 096x, inställbar mätfrekvens (automatisk/0,1–3,2 ms), Frekvensfilter |
Kommunikationsgränssnitt | Seriell, RS-232 |
Kopplingsutgång | 5 x NPN (100 mA) 1) 2) |
Analog utgång | 3x 4–20 mA (≤ 300 Ω) 3 x –10 V ... 10 V (utgångsmotstånd 100 Ω, min. last 10 k Ω) |
Effektförbrukning | ≤ 10,8 W 3) |
IP-klassning | IP20 |
Beskrivning | Utvärderingsenhet OD Precision, 5 x NPN |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27270890 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270890 |
ECl@ss 6.0 | 27270890 |
ECl@ss 6.2 | 27270890 |
ECl@ss 7.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.1 | 27270890 |
ECl@ss 9.0 | 27270892 |
ECl@ss 10.0 | 27270892 |
ECl@ss 11.0 | 27270892 |
ECl@ss 12.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
Tekniska ritningar
Måttritning AOD5-xx
anslutningsschema RS-232C
Anslutningstyp klämblock
anslutningsschema RS-232C
Anslutningsschema klämblock
Inställningsmöjligheter AOD5-xx
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.