Tillbehör
Moduler och gateways
AOD1-MR27C4
6058195
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Utvärderingsenheter |
Systemdel | Master |
Extrafunktion | Aritmetiska beräkningar (addition, subtraktion, absolut subtraktion) |
Anslutningstyp A | Öppen ledningsände |
Kopplingsutgång | 3 x PNP/NPN, kan väljas |
Multifunktionsingång (MF) | Extern teach, återställa nollpunkt, laser FRÅN |
Analog utgång | 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) |
Husmaterial | Polycarbonat |
Driftspänning | DC 12 V (–10 %) till DC 24 V (+10 %) |
Effektförbrukning | ≤ 2 W 1) |
Anvisning | Ej fritt från lackpåverkande ämnen. |
Driftstemperatur | –25 °C ... +50 °C |
IP-klassning | IP50 |
Vikt | 170 g |
Beskrivning | Utvärderingsenhet OD Mini, OD5000 och OL1, master, 3 x Q, 1 x analog, kabel öppen ände, 2 m |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27270890 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270890 |
ECl@ss 6.0 | 27270890 |
ECl@ss 6.2 | 27270890 |
ECl@ss 7.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.0 | 27270890 |
ECl@ss 8.1 | 27270890 |
ECl@ss 9.0 | 27270892 |
ECl@ss 10.0 | 27270892 |
ECl@ss 11.0 | 27270892 |
ECl@ss 12.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
Tekniska ritningar
Måttritning
Anschlussschema
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.