Tillbehör Moduler och gateways
Typ: Anslutningsbox
Art.Nr:
2062346
Produktdatablad
Svenska
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Länk
Tekniska data
Downloads
Tulluppgifter
Tekniska data
Tillbehörsfamilj Anslutningsmoduler Anslutningstyp A Rund kontakt, M12 Anslutningstyp B Rund kontakt, M12 Anslutningstyp C Rund kontakt, M12 Anslutningsteknik Ledningsförskruvning Ledartvärsnitt 5 x 0,5 mm² + 2 x 8 x 0,25 mm² Husmaterial Aluminium Driftstemperatur –30 °C ... +50 °C IP-klassning IP67 Vikt 0,65 kg Mått (B x H x L) 88 mm x 34 mm x 173 mm Beskrivning Anslutningsbox för Power, I/O och RS-232/-422-data (inte Ethernet), med tre fördragna M12-kablar, 8-polig, avsedd för användning med LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27279201 ECl@ss 5.1.4 27279201 ECl@ss 6.0 27279201 ECl@ss 6.2 27279201 ECl@ss 7.0 27279201 ECl@ss 8.0 27279201 ECl@ss 8.1 27279201 ECl@ss 9.0 27440320 ECl@ss 10.0 27440320 ECl@ss 11.0 27440320 ECl@ss 12.0 27440320 ETIM 5.0 EC000313 ETIM 6.0 EC000313 ETIM 7.0 EC000313 ETIM 8.0 EC000313 UNSPSC 16.0901 31163032
Tekniska ritningar
Måttritning
PIN-beläggning
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.