Tillbehör
Moduler och gateways
Anslutningsbox
2063034
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Anslutningsmoduler |
Anslutningstyp A | Rund kontakt, M12 |
Anslutningstyp B | Rund kontakt, M12 |
Anslutningstyp C | Rund kontakt, M12 |
Anslutningsteknik | Ledningsförskruvning |
Ledartvärsnitt | 5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm² |
Husmaterial | Aluminium |
Driftstemperatur | –30 °C ... +50 °C |
IP-klassning | IP67 |
Vikt | 0,68 kg |
Mått (B x H x L) | 88 mm x 34 mm x 173 mm |
Beskrivning | Anslutningsbox för Power, I/O och RS-232/-422-data (inte Ethernet), med tre fördragna M12-kablar, 12-polig, avsedd för användning med LMS511 Pro |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279201 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279201 |
ECl@ss 6.0 | 27279201 |
ECl@ss 6.2 | 27279201 |
ECl@ss 7.0 | 27279201 |
ECl@ss 8.0 | 27279201 |
ECl@ss 8.1 | 27279201 |
ECl@ss 9.0 | 27440320 |
ECl@ss 10.0 | 27440320 |
ECl@ss 11.0 | 27440320 |
ECl@ss 12.0 | 27440320 |
ETIM 5.0 | EC000313 |
ETIM 6.0 | EC000313 |
ETIM 7.0 | EC000313 |
ETIM 8.0 | EC000313 |
UNSPSC 16.0901 | 31163032 |
Tekniska ritningar
Måttritning
Måttritning
PIN-beläggning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.