ANS/ANM58 PROFINET

20 maj 2025
DEN NYA ABSOLUTGIVARGENERATIONEN FÖR HÖGRE PRODUKTIVITET

Med nya ANS/ANM58 PROFINET presenterar SICK en generation av absolutgivare som konsekvent är designade för högre maskin- och anläggningsproduktivitet. Det förbättrade optiska mätsystemet möjliggör rörelsekontroll med hög precision, medan realtidsöverföring av rörelse- och positionsdata möjliggör korta cykeltider och PROFINET IRT möjliggör isokrona processer. Givarnas kompakthet är bäst i klassen och deras breda mekaniska variation erbjuder betydande fördelar för mekanisk integrering i trånga och utmanande installationssituationer. Styrteknikanslutningen upprättas enkelt via Siemens TIA-portal eller SICK-verktyget SOPAS. Dessutom stödjer ANS/ANM58 absolutgivare också tillståndsberoende anläggningsunderhåll med sina processrelevanta diagnostiska data. De täcker därför helt och hållet det breda spektrumet av industriella krav för toppmoderna givare, inklusive inom förpackningsteknik, maskinteknik samt lager- och transportörteknik.

I automatiserade maskiner och system är pulsgivare grunden för effektiv och kontrollerad rörelseövervakning av drivningar och axlar. Med produkten ANS/ANM58 möter SICK ett brett utbud av kundkrav på roterande enkelvarvs- och flervarvsgivare för positions-, hastighets- och avståndsmätning. Dessa inkluderar exakt och synkron rörelsekontroll och korta cykeltider samt en platsbesparande design och lämpliga mekaniska versioner för enkel integration. Dessutom används pulsgivare i allt högre grad för att stödja tillståndsövervakning av maskiner och system.

Bäst i klassen: installationsdjupet är endast 39 mm 

De nya ANS/ANM58 absolutgivarna erbjuder en utrymmesbesparande design och följer därmed trenden med miniatyrisering inom många områden inom maskinteknik. Givarversionen med radiell anslutning har det minsta installationsdjupet av alla pulsgivare av denna typ på marknaden med endast 39 mm – perfekt för trånga installationssituationer.

Omfattande mekanisk variation – lämplig för varje installationssituation

Med ANS/ANM58-serien har användarna möjlighet att konfigurera sina idealiska givare. Beroende på uppgiften kan du välja mellan enkel- eller flervarvsmätning med upplösningar på 18 bitar eller 34 bitar. Givarna uppfyller speciella krav på installationsutrymme tack vare plana eller smala huskonstruktioner samt varianter av axiella eller radiella kopplingar. Tre alternativ finns tillgängliga för att överföra roterande rörelser: solid axel, hylsaxel och ihålig axel. Flänsar i olika utföranden säkerställer flexibilitet under installationen. Den nya givargenerationen erbjuder därför optimala lösningar för en lång rad behov.

Datakommunikation via PROFINET IRT: Realtidsöverföring för hög produktivitet

PROFINET har branschövergripande etablerat sig som en global fältbusstandard för industriell automation. PROFINET-gränssnittet med givarprofil version 4.2 av den absolutgivargenerationen ANS/ANM58 gör att processer kan köras isokront och cykeltiderna reduceras via IRT-funktionen (Isochronous Real Time). Exakta data från positions-, hastighets- och avståndsmätningar som givarna genererar med hjälp av SICKs nya, högupplösta Opto-ASIC underlättar planering och genomförande av kontrollerade rörelser av drivningar och axlar. Exakt koordinering av processtegen förenklas också, särskilt i komplexa system. Detta gör de nya givarna från SICK till en viktig aspekt för att öka maskinens produktivitet.

Enkel och intuitiv integration och parametrering

ANS/ANM58 absolutagivare förlitar sig på en etablerad industriell Ethernet-standard, som också möjliggör enkel kontroll och nätverksintegration av givarna via tekniska verktyg som Siemens TIA-portal. Med hjälp av den webbaserade, användarupplevelsevänliga konfigurationsmjukvaran SICK SOPAS ET kan givarna individuellt och intuitivt anpassas till respektive applikations krav.

Stöd med maskintillståndsövervakning

Målet med tillståndsbaserat anläggningsunderhåll är att minska och undvika oplanerade stillestånd. För detta ändamål tillhandahåller ANS/ANM58-givarna olika processrelevanta diagnosdata, till exempel avseende temperaturer, hastigheter samt olika räknefunktioner och tidsregistreringar. Dessutom kan applikationsspecifika gränsvärden konfigureras baserat på dessa diagnostiska data, till exempel inställning av varningsgränser för riktade underhålls- och serviceåtgärder. Detta gör det möjligt att övervaka processprestanda, förhindra oplanerade maskinstopp och öka anläggningens produktivitet.

Designad för förpackningsteknik, maskinteknik samt lager- och transportörteknik

Många applikationer är baserade på precisionsrörelser av drivningar och axlar – därför krävs exakta positions-, avstånds-, hastighets- och accelerationsdata för säkra processer. Absolutgivargenerationen ANS/ANM58 tillhandahåller dessa data, till exempel inom förpackningsteknik för synkronisering av processer, inom maskinteknik för repeterbar detektering av positioner och mätning av rörelser för exakt maskin- och anläggningsstyrning och inom lager- och transportörteknik för effektiv automatisering av transport- och hanteringsprocesser. 

 

SICK är en världsledande lösningsleverantör av sensorbaserade applikationer för industriella tillämpningar. Företaget grundades 1946 av Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch im Breisgau nära Freiburg. SICK är en av teknik- och marknadsledarna och finns över hela världen med 63 dotterbolag och investeringar samt många representanter. SICK sysselsätter mer än 10 000 personer över hela världen och uppnådde en konsoliderad försäljning på 2,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2024. Mer information om SICK finns på internet på www.sick.com.

 

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.