CEMS-lösningar
MEAC

Beprövad och tillförlitlig hantering av emissionsdata

Din fördel

  • Tidsbesparing tack vare simuleringsläge för monterings- och funktionskontroller
  • Besparing av servicekostnader tack vare ett flexibelt parameterinställningsgränssnitt för användare, t.ex. vid enhetskalibrering
  • Hög tillgänglighet tack vare en automatisk synkroniseringstjänst för data och parametrar
  • Parallell beräkning av utsläppet av växthusgas i själva systemet
  • Färre gränsvärdesöverskridanden tack vare CO-specialutvärdering
  • Användare kan utforma egna protokoll i MS Excel-format, som systemet fyller med data automatiskt
  • Befintliga nätverk kan användas för anslutning till processkontrollsystem, inga nya ledningar krävs
  • Fortsatt användning av befintliga data och parameterinställningar från tidigare MEAC-versioner

Översikt

Beprövad och tillförlitlig hantering av emissionsdata

För en modern hantering av emissionsdata erbjuder MEAC en kontinuerlig registrering, utvärdering, lagring och visning samt överföring av emissionsdata. Upp till 16 datainsamlingsenheter, som är utrustade med en lagringsring med skala, kan anslutas till de centrala emissionsdatorerna. Dessutom är en anslutning till processkontrollsystem möjlig. MEAC är TÜV-godkänd och certifierad. Varianten MEAC2012 är dimensionerad för den tyska lagstiftningen, MEAC2000 EU är dimensionerad för europeiska föreskrifter och bestämmelser.

I korthet
  • Utvärderingar enligt 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen) och TA Luft
  • Analog och digital dataregistrering som sparas var 5:e sekund/varje minut, och med automatisk backup
  • Fördelad visning, användning i nätverk och automatisk e-postavisering
  • Flexibel datapresentation även i processbilder
  • Analog och digital dataöverföring till kundsystemet var 5:e sekund/varje minut
  • Registrering av QAL3-cykler

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

  • System MEAC2012

    System MEAC2012

    Överensstämmelser

    EN 14181

    TA-Luft

    1. BImSchV

    2. BImSchV

    13. BImSchV

    17. BImSchV

    30. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)

    31. BImSchV

    BEP 2010

    Statuskod och klassificering (SKK) 2012

    ElsäkerhetCE
    Beräkningsintervall5 s
    Integrationstid1 min, 3 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Värdetyp5 s-värde, rastervärde, rastervärdets proportion, glidande rastervärde, dygnsmedelvärde, dygnsmedelvärdets proportion, glidande dygnsmedelvärde, månadsmedelvärde, årsmedelvärde, dygnsutsläpp, månadsutsläpp, årsutsläpp
    Programmoduler

    Utvärderingsprogram version 3.00 (parameterinställning krävs)

    Arbetsplatsprogram för arbetsdator (tillval)

    Centralt systemprogram för centraldator (tillval, vid en modemanslutning krävs ett EFÜ-program för emissionsdatorn)

    Fjärrunderhåll (tillval)

    Processbildskonfigurator (tillval)

    Manuell inmatning (tillval)

    MEx automatisk protokollexport enligt MS-Excel eller XML (tillval, Excel-mall och konfiguration krävs)

    MEx-konfigurator (tillval)

    QAL3-drivrutin (tillval, SICK QAL3 Master krävs)

    Synkroniseringsservice (tillval)

    E-postavisering (tillval)

    MenyspråkTyska
  • System MEAC2000 EU

    System MEAC2000 EU

    Överensstämmelser

    EN 14181

    2001/80/EG

    2000/76/EG

    ElsäkerhetCE
    Beräkningsintervall1 min
    Integrationstid3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
    Värdetyp1-minutsvärde, rastervärde, rastervärdets proportion, dygnsmedelvärde, dygnsmedelvärdets proportion, månadsmedelvärde, årsmedelvärde, dygnsutsläpp, månadsutsläpp, årsutsläpp
    Programmoduler

    Utvärderingsprogram version 1.28 EU (parameterinställning krävs)

    Arbetsplatsprogram för arbetsdator (tillval)

    Centralt systemprogram för centraldator (tillval, vid en modemanslutning krävs ett EFÜ-program för emissionsdatorn)

    Fjärrunderhåll (tillval)

    Processbildskonfigurator (tillval)

    Manuell inmatning (tillval)

    MEx automatisk protokollexport enligt MS-Excel eller XML (tillval, Excel-mall och konfiguration krävs)

    MEx-konfigurator (tillval)

    QAL3-drivrutin (tillval, SICK QAL3 Master krävs)

    Synkroniseringsservice (tillval)

    E-postavisering (tillval)

    MenyspråkTyska, engelska, franska, italienska, kroatiska, litauiska, makedonska, nederländska, portugisiska, ryska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, ungerska
  • System MEAC GHG

    System MEAC GHG

    Överensstämmelser

    2003/87/EG

    MVO (DEHSt)

    ElsäkerhetCE
    Beräkningsintervall5 s
    Integrationstid60 min
    Värdetyp5 s-värde, timmedelvärde, reserv-timmedelvärde, dygnsmedelvärde, årsmedelvärde, timutsläpp, dygnsutsläpp, årsutsläpp
    Programmoduler

    Registreringsprogram version 3.00 (parameterinställning krävs)

    Modbus-Master

    Databasutmatning

    Databas MySQL

    GHG-rapportering

    Fjärrunderhåll (tillval)

    MenyspråkTyska, engelska
  • Emissionsdator

    Emissionsdator

    Omgivningstemperatur
    +5 °C ... +30 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP20
    Kommunikationsgränssnitt

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    Typ av fältbussintegrationTCP
    RTU RS-232
    RTU RS-485
    RS-485
    FunktionUppkoppling mot OPC-server
    Antal1
    AnvändningVia MEAC-program
    Energiförsörjning
    Spänning230 V AC
    TillvalSystemkrav för en kunddator:
    Operativsystem: Windows XP Professional SP3, Windows 7 Ultimate 32/64 bit SP1
    Processor: 2,5 GHz
    Arbetsminne: 2 GB RAM
    Hårddisk: 2 x 300 GB
    Nätaggregat: 500 W
    Lediga insticksplatser: 3 x PCI för radiostyrd klocka, modem och Watchdog
  • Datainsamlingsenhet DAE

    Datainsamlingsenhet DAE

    Omgivningstemperatur
    –5 °C ... +50 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP54
    Analoga utgångar8 utgångar:
    0 ... 25 mA
    Max. 32 utgångar, ej potentialfria
    Analoga ingångar16 ingångar:
    -5 ... 30 mA, 100 Ω
    Max. 80 ingångar, potentialfria till ±10 V
    Digitala utgångar12 Växlare:
    48 V AC, 500 mA
    Max. 96 utgångar
    Digitala ingångar32 ingångar:
    24 V
    Max. 256 ingångar, potentialfria
    KommunikationsgränssnittSeriell
    Typ av fältbussintegrationRS-232
    FunktionPrioriterade servicegränssnitt
    Antal1
    AnvändningVia emissionsdator och MEAC-program
    Dimensioner (B x H x D)
    483 mm x 135 mm x 240 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    12 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC
    230 V AC
  • Fältmodul FM

    Fältmodul FM

    Omgivningstemperatur
    –10 °C ... +50 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP20
    Analoga utgångar2 utgångar:
    0 ... 20 mA
    Max. 16 utgångar, ej potentialfria
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0 ... 20 mA
    Max. 16 ingångar, enpoligt jordade, ej potentialfria
    Digitala utgångar4 utgångar:
    24 V, 500 mA
    Max. 24 utgångar
    Digitala ingångar4 ingångar:
    24 V
    Max. 32 ingångar
    KommunikationsgränssnittModbus
    Typ av fältbussintegrationRTU RS-485
    Antal1
    AnvändningVia emissionsdator och MEAC-program
    Dimensioner (B x H x D)
    51 mm x 100 mm x 65 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads