CEMS-lösningar
MCS100FT

Håll allt under kontroll med beprövad FTIR-mätteknik

Din fördel

  • Tillförlitlig HF-gränsvärdesövervakning
  • Endast en analysator för över 12 mätkomponenter
  • Lätt integrering i befintliga nätverk
  • Långt underhållsintervall på 6 månader för många mätkomponenter
  • Mätning, som har testats med avseende på lämplighet, av växthusgaser som N2, CH4 och CO2
  • Endast lite underhållsarbete

Översikt

Håll allt under kontroll med beprövad FTIR-mätteknik

FTIR-mätprincipen möjliggör en simultan registrering av över 12 mätkomponenter – skräddarsydd för respektive kundkrav. FTIR analyssystemet MCS100FT med sin uppvärmda mätkammare av korrosionsbeständigt material möjliggör även en övervakning av fluorvätegränsvärdena, så som lagstiftningen föreskriver. MCS100FT är standardutrustad med en syresensor och kan kompletteras med en total kol-analysator. Med sin tillförlitliga mätteknik, den enkla hanteringen och endast lite underhållsarbete erbjuder MCS100FT ett unikt lösningskoncept.

I korthet
  • Litet HF-mätområde, som har testats med avseende på lämplighet, på 0 ... 3 mg/m³
  • Automatisk spektrumjämförelse AutoVAL för tillförlitliga mätvärden
  • Hantering via pekskärm
  • Mätgasmatning med hjälp av en ejektor utan rörliga delar
  • Har testats med avseende på lämplighet enligt EN15267
  • Fjärrstyrning och fjärrdiagnos via programmet SOPAS ET
  • Automatisk justering av analysatorn
  • Automatisk backspolning och filterrengöring på provningsenheten

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • System MCS100FT

    System MCS100FT

    MätstorheterCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    MätprinciperFTIR-spektroskopi, flamjoniseringsdetektering, zirkoniumdioxidsensor
    Gasflöde
    ≤ 300 l/h
    Mätområden
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    Andra mätområden och komponenter på förfrågan
    Certifierade mätområden
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Inställningstid (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    Känslighetsavvikelse
    < 3 %: för mätområdets slutvärde per underhållsintervall
    FID< 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Nollpunktsavvikelse
    < 3 %: för mätområdets slutvärde per underhållsintervall
    FID< 2 %: av mätområdets slutvärde per vecka
    Godkänd gräns
    < 2 %: på mätområdets slutvärde
    Processtemperatur
    ≤ +1.300 °C
    Mätgastemperatur
    ≤ +220 °C
    Processtryck
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Omgivningstemperatur
    +5 °C ... +35 °C
    Med kylanordning+5 °C ... +50 °C
    Lagringstemperatur
    –20 °C ... +60 °C
    Omgivningstryck
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 80 %
    Ej kondenserande
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP43
    TillvalIP54
    Analoga utgångar0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda, max. 32 utgångar
    Analoga ingångar0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda, max. 32 ingångar
    Digitala utgångar48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Antalet är beroende av systemkonfigurationen, galvaniskt frånskiljda, max. 64 utgångar
    Digitala ingångar3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Antalet är beroende av systemkonfigurationen, max. 64 ingångar
    Modbus✔ , ✔
    Typ av fältbussintegrationTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    AnmärkningTillval
    Ethernet
    FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
    Indikering
    LC-display
    Status-LED:er: ”Power”, ”Störning” och ”Behov av underhåll”
    InmatningPekskärm
    Användning

    Via LC-display eller program SOPAS ET

    Flera användarnivåer, lösenordsskyddad

    Dimensioner (B x H x D)
    Analysskåp806 mm x 2.165 mm x 605 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Med kylanordning1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Vikt
    ≤ 260 kg
    Energiförsörjning
    SpänningBeroende på modell
    EffektförbrukningAnalysskåp: ≤ 1.000 VA
    Utan kylanordning
    Mätgasledning, uppvärmd: ≤ 95 VA
    Gasprovtagningsenhet: ≤ 450 VA
    Uppvärmt gasprovtagningsrör: ≤ 450 VA
    Hjälpmedel
    Nollgas (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    Instrumentluft: 3 ± 0,2 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
    Nollgas (O2)≤ 350 l/h
    O2 i N2:1–4 vol%, noggrannhet ±2 %, 3 ± 0,2 bar
    Referensgas (FTIR)≤ 350 l/h
    Mätkomponent i N2, 70 % av mätområdets slutvärde, 3 ± 0,2 bar
    Referensgas (O2)≤ 350 l/h
    Omgivningsluft
    Referensgas (FID)≤ 450 l/h
    Propan i syntetisk luft: 75 % av mätområdets slutvärde
    Instrumentluft≤ 2.000 l/h
    Instrumentluft: 5–7 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
    Bränslegas≤ 4,8 l/h
    Väte: 5,0 eller högre, 3 ± 0,2 bar
    Förbränningsluft≤ 30 l/h
    Instrumentluft: 3 ± 0,2 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C
    Mätgasanslutningar
    MätgasingångDN 4/6
    AvgasutgångDN 8/10
    Hjälpgasanslutningar
    TestgasDN 4/6
    BränslegasDN 4/6
    InstrumentluftDN 6/8
    KorrigeringsfunktionerIntern justeringsenhet (tillval)
    KontrollfunktionerIntern nollpunktskontroll
    TillvalIntegrerad total kolväte-analysator
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads