CEMS-lösningar
GHG-Control

Mäta växthusgaser i stället för att beräkna

Din fördel

  • Kostnadsbesparing tack vare minskat registreringsarbete för växthusgaser
  • Mindre arbete för bestämningen av materialflöden och bränslekvalitet
  • Beräkningsmetodernas säkerhetsmarginaler försvinner
  • Endast det faktiska utsläppet av växthusgas rapporteras och måste betalas
  • Låga driftskostnader tack vare endast lite underhållsarbete
  • Rådgivning, projektering och implementering från samma ställe

Översikt

Mäta växthusgaser i stället för att beräkna

Kontinuerlig mätning av det aktuella CO2- och N2O-utsläppet, tillförlitligt och i realtid: gasanalysatorn GHG-Control från SICK är en In-situ-lösning där företagen hela tiden känner till mängden växthusgas de släpper ut. GHG-Control registrerar CO2-/N2O-gaskoncentrationen och dess volymflöde samt bestämmer den totala mängden mycket exakt. Med GHG-Control försvinner den komplicerade registreringen av beräkningsgrunderna, provtagningen och mätningen av materialflöden samt ej kontinuerliga laboratorieanalyser, särskilt vid växlande bränslekvalitet resp. andelen kol i bränslet. Utmatningen av utsläppet av växthusgas sker då direkt vid styrenheten SCU. Genom att inga komplicerade beräkningsmetoder för CO2- och N2O-utsläppet krävs försvinner beräkningsmetodernas säkerhetsmarginaler och endast det faktiska utsläppet rapporteras och betalas.

I korthet
  • In-situ-lösning för mätning av CO2- och N2O-utsläppet
  • Direkt mätning även vid växlande bränslen och sameldning
  • Mätning utan omräkning från torrt till fuktigt tillstånd
  • Utmatningen av utsläppet av växthusgas direkt vid styrenheten

Tillbehör

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

  • System GM35

    System GM35

    MätstorheterCO, CO2, H2O, N2O
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetCO, CO2, H2O
    MätprinciperGasfilterkorrelation, interferensfilterkorrelation
    Mätområden
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2.500 ppm
    Mätområdena avser 1 m mätsträcka
    Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
    Certifierade mätområden
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Cross-Duct- och GMP-utförandet har testats med avseende på lämplighet
    Nollpunktsavvikelse
    ± 2 %: gäller mätområdets slutvärde
    Referenspunktsavvikelse
    ± 2 %: vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h
    Lagringstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 96 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    ÖverensstämmelserEN 15267 (MCERTS)
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4x
    AnvändningMenystyrd hantering via separat styrenhet
    Utförande

    Cross-duct-utförande

    Mätsondutförande

    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt
  • System FLOWSIC100

    System FLOWSIC100

    MätstorheterVolymflöde i drifttillstånd, volymflöde i normaltillstånd, Gashastighet, ljudhastighet, gastemperatur
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetGashastighet
    MätprinciperMätning av ultraljudets utbredningstid
    Mätområden
    Gashastighet–40 ... 0 m/s / 0 ... 40 m/s
    Steglöst inställbara
    Certifierade mätområden
    Gashastighet0 ... 20 m/s
    Inställningstid (t90)
    1 s ... 300 s
    Fritt inställbara
    Precision
    ± 0,1 m/s
    Beroende på applikation
    Repeteringsprecision
    För v < 2 m/s± 0,02 m/s
    För v > 2 m/s± 1 %
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Lagringstemperatur
    –40 °C ... +70 °C
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Kontrollfunktioner

    Automatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt

    Utökad enhetsdiagnos via programmet SOPAS ET

  • FLOWSIC100 M

    FLOWSIC100 M

    Mätavstånd
    Standardutförande0,2 m ... 4 m
    Hastelloy-utförande0,2 m ... 2 m
    Processtemperatur
    –40 °C ... +260 °C
    Utföranden för högre temperaturer på förfrågan
    Processtryck
    –100 hPa ... 100 hPa
    Kanaldiameter
    0,16 m ... 3,4 m
    Dammbelastning
    ≤ 1 g/m³
    Beroende på mätsträcka och gastemperatur
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    UtförandeCross-duct-utförande
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    MonteringMonteringsvinkel 45–60°
    Energiförsörjning
    Effektförbrukning≤ 40 W
    Systemkomponenter

    Sändar/mottagarenheter FLSE100

    Styrenhet MCU-N

    Anslutningsenhet

    Flänsar med rör

  • FLOWSIC100 H

    FLOWSIC100 H

    Mätavstånd
    Standardutförande2 m ... 15 m
    Hastelloy-utförande2 m ... 5 m
    Processtemperatur
    –40 °C ... +260 °C
    Utföranden för högre temperaturer på förfrågan
    Processtryck
    –100 hPa ... 100 hPa
    Kanaldiameter
    1,4 m ... 13 m
    Dammbelastning
    ≤ 100 g/m³
    Beroende på mätsträcka och gastemperatur, för torrt, ej klippigt damm
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    UtförandeCross-duct-utförande
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    MonteringMonteringsvinkel 45–60°
    Energiförsörjning
    Effektförbrukning≤ 40 W
    Systemkomponenter

    Sändar/mottagarenheter FLSE100

    Styrenhet MCU-N

    Anslutningsenhet

    Flänsar med rör

  • Sändar/mottagarenhet

    Sändar/mottagarenhet

    BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4x
    Dimensioner (B x H x D)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    29 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC
    230 V AC
    Frekvens48 ... 62 Hz
    Effektförbrukning≤ 350 VA
  • Reflektorenhet

    Reflektorenhet

    BeskrivningReflektorenhet med rörtrippelreflektor
    Processtemperatur
    ≤ +500 °C
    Vid N2O-mätning max. 180 °C
    Processtryck
    Beroende på spolluftsenheten
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    1,5 kg
  • Anslutningsenhet

    Anslutningsenhet

    BeskrivningFör förlängning av den interna CAN-bussanslutningen med kundens kabel
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    3 kg
  • Spollufttillsats: sändar/mottagarenhet

    Spollufttillsats: sändar/mottagarenhet

    BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluft och extern kabeldragning
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    321 mm x 360 mm x 220 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    7 kg
    Monterade komponenter

    Temperaturgivare PT1000

    Tryckgivare

  • Spollufttillsats: reflektorenhet

    Spollufttillsats: reflektorenhet

    BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluft och extern kabeldragning
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    321 mm x 360 mm x 220 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    7 kg
  • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
    Gasflöde
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP54
    Dimensioner (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    18 kg
    Energiförsörjning
    TrefasströmΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjälpgasanslutningar
    Spolluft40 mm
    KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
    Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads