CEMS-lösningar

Skräddarsydda för emissionsmätning

CEMS-lösningarna från SICK är analyslösningar som har utformats speciellt för emissionsmätning i kraftverk, industriella tillämpningar eller på fartyg. CEMS-lösningarna möjliggör en mätning av skadliga ämnen och referensvärden samt en datateknisk bearbetning av resultaten enligt gällande nationella eller internationella lagar.

Filtrera enligt:

9 träffar:

Träffar 1 - 9 av 9

Vy: Galleri Lista
Beprövad mätteknik för rökgasövervakning
  • Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och TOC
  • Värmeextraktiv mätteknik
  • Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
  • Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
  • Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
  • Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
  • Användning av torra testgaser vid HCl och NH3
Jämför nu
Välj
Håll allt under kontroll med beprövad FTIR-mätteknik
  • Litet HF-mätområde, som har testats med avseende på lämplighet, på 0 ... 3 mg/m³
  • Automatisk spektrumjämförelse AutoVAL för tillförlitliga mätvärden
  • Hantering via pekskärm
  • Mätgasmatning med hjälp av en ejektor utan rörliga delar
  • Har testats med avseende på lämplighet enligt EN15267
  • Fjärrstyrning och fjärrdiagnos via programmet SOPAS ET
  • Automatisk justering av analysatorn
  • Automatisk backspolning och filterrengöring på provningsenheten
Jämför nu
Välj
Med säkerhet på rätt väg
  • Robust design och hög mätnoggrannhet
  • Typgodkänd av klassningsföretag enligt MARPOL Annex VI och IMO MEPC
  • Konstruerad för mätning av SO2 och CO2 efter skrubbern
  • Användning av fälttestade komponenter från MARSIC300
Jämför nu
Välj
Med säkerhet på rätt väg
  • Robust design och hög mätnoggrannhet
  • Typgodkänd av flera klassningssällskap enligt MARPOL Annex VI och IMO MEPC
  • Anpassade mätområden för låga och höga SO2- och NOx-koncentrationer
  • Upp till 7 mätkomponenter simultant: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Jämför nu
Välj
Översiktlig och kostnadseffektiv emissionsdatahantering
  • Busskompatibel dataregistrering av mätenheter och anläggningar
  • Godkänd utvärdering enligt IED-riktlinje, EN 14181 QAL2 och tillvald QAL3 (CUSUM)
  • Tillförlitlig lagring med automatisk säkerhetskopiering
  • Ergonomisk display för ständig kontroll av utvärderingsregler och instrumentstatus
  • Snabb dataöverföring till anläggningsstyrningen i 5-sektakt
Jämför nu
Välj
Mäta växthusgaser i stället för att beräkna
  • In-situ-lösning för mätning av CO2- och N2O-utsläppet
  • Direkt mätning även vid växlande bränslen och sameldning
  • Mätning utan omräkning från torrt till fuktigt tillstånd
  • Utmatningen av utsläppet av växthusgas direkt vid styrenheten
Jämför nu
Välj
Beprövad och tillförlitlig hantering av emissionsdata
  • Utvärderingar enligt 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen) och TA Luft
  • Analog och digital dataregistrering som sparas var 5:e sekund/varje minut, och med automatisk backup
  • Fördelad visning, användning i nätverk och automatisk e-postavisering
  • Flexibel datapresentation även i processbilder
  • Analog och digital dataöverföring till kundsystemet var 5:e sekund/varje minut
  • Registrering av QAL3-cykler
Jämför nu
Välj
Kombinerad mätning av damm, volymflöde, tryck och temperatur
  • Ingen mekanisk justering krävs
  • Självtest tack vare en automatisk kontrollcykel
  • Enkla parameterinställningar och hantering via ett komfortabelt program
  • För gastemperaturer upp till 200 °C
  • För skorstenar med en invändig diameter över 0,7 m
Jämför nu
Välj
Med säkerhet på rätt väg
  • Robust design och hög mätnoggrannhet
  • Typgodkänd av flera klassningssällskap enligt MARPOL Annex VI och IMO MEPC
  • Anpassade mätintervall för låga och höga SO2- och NOx-koncentrationer
  • Upp till 5 mätkomponenter simultant: SO2, CO2, NO, NO2 och O2
Denna produktfamilj har avvecklats!
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 9 av 9