Tillbehör
Monteringssystem

Adapterplatta GLS100
4111248
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsgruppKläm- och justeringshållare
      TillbehörsfamiljJusteringshållare
      Lämpliga förGLS100
      MaterialStål, förzinkat
      LeveransomfattningAdapterplatta, skruvsats för adapterplatta och GLS1
      BeskrivningAdapterplatta för enkelt montage av GLS med nuvarande hålbild
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027279202
      eCl@ss 5.1.427279202
      eCl@ss 6.027279202
      eCl@ss 6.227279202
      eCl@ss 7.027279202
      eCl@ss 8.027279202
      eCl@ss 8.127279202
      eCl@ss 9.027273701
      eCl@ss 10.027273701
      eCl@ss 11.027273701
      eCl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Tekniska ritningar

    Adapterplatta GLS100
    Måttritning