Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

YMMXA3-C25XXXMDSA9
2030490
  • Copy shortlink
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      UNSPSC 16.090131163032
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейПрочие адаптеры и распределители
      Вид разъема, конец AРазъём "мама"
      Вид разъема, конец ВРазъем
      Соединительный кабель0,25 m
      ПримечаниеКонфигурационный и диагностический адаптер для CMF400
Наверх