Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

WI180C-PNS01
6068091
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейМодули промышленной сети
      Тип защитыIP54
      Размеры (Ш x В x Д)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      ОписаниеУстройство сопряжения Profinet для WLL180T и AOD1. Особенности: Profinet IRT; скорость передачи от 10 Мбод - 100 Мбод; разъём M12; разъём источника напряжения M8, 4-контактный; только выход переключающего выхода Q1 подключённых датчиков

    Технические чертежи

    WI180C-PNS01
    Габаритный чертеж
    WI180C-PNS01
    технические характеристики
    WI180C-PNS01
    Габаритный чертеж Записи данных
    WI180C-PNS01
    Габаритный чертеж Диагностика
    WI180C-PNS01
    Данные IO
    WI180C-PNS01
    схема соединений
    WI180C-PNS01
    Anschlussschema Cd-409
Наверх