Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

WI180C-PN
6068088
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейМодули промышленной сети
      Тип защитыIP54
      Размеры (Ш x В x Д)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      ОписаниеУстройство сопряжения Profinet для WLL180T, KTL180 и AOD1. Особенности: PROFINET IRT; скорость передачи 10 Мбод–100 Мбод; разъём M12 PROFINET; разъём источника напряжения M8, 4-контактный; полный функционал считывания/записи процессных и сервисных данных подключенных датчиков

    Технические чертежи

    WI180C-PN
    технические характеристики
    WI180C-PN
    Габаритный чертеж
    WI180C-PN
    схема соединений
    WI180C-PN
    Anschlussschema Cd-409
Наверх