Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

WI180C-PB
6052566
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейМодули промышленной сети
      ПримечаниеМуфта Profibus для WLL180T или OD Mini
      Тип защитыIP50
      Размеры (Ш x В x Д)39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm
      ОписаниеХарактеристики: Profibus DP-V1 Slave; скорость передачи данных 9,6–12 Мбит/с; порт D-Sub (RS485), 9-конт., Profibus; порт M8, 4-конт; возможен доступ ко всем параметрам подсоединенных датчиков
    • Классификации
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Технические чертежи

    WI180C-PB
    Габаритный чертеж
    WI180C-PB
    технические характеристики
Наверх