Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

WI180C-EC
6068089
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейМодули промышленной сети
      Тип защитыIP54
      Размеры (Ш x В x Д)39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm
      ОписаниеУстройство сопряжения EtherCAT для WLL180T, KTL180 и AOD1. Особенности: EtherCAT; скорость передачи до 100 Мбод; разъём M12 EtherCAT; разъём источника напряжения M8, 4-контактный; полный функционал считывания/записи процессных и сервисных данных подключённых датчиков

    Технические чертежи

    WI180C-EC
    технические характеристики
    WI180C-EC
    Габаритный чертеж
    WI180C-EC
    Anschlussschema Cd-433
    WI180C-EC
    схема соединений
Наверх