Контакт

Машинное зрение 3D
Visionary-S

Моментальный 3D-снимок — принцип двух глаз для эффективного использования на улице

Преимущества

  • Надежная камера с рабочим диапазоном от 0,50 м до 2,50 м для промышленного использования
  • Более 320 000 значений расстояния и интенсивности цвета всего лишь в одном снимке
  • Высокая скорость съемки при одновременно высоком разрешении
  • Более быстрые результаты: прямой вывод значений цвета и глубины с камеры
  • Высокое качество цвета и глубины для надежного использования в автоматизации производства и логистики
  • Гибкость: камеру можно интегрировать с использованием распространенных языков программирования и сконфигурировать напрямую через SOPAS ET
  • Высокоэффективная подсветка: надежные данные о глубине даже при внешнем освещении

Обзор

Моментальный 3D-снимок — принцип двух глаз для эффективного использования на улице

Благодаря инновационной технологии моментального 3D-снимка датчики машинного трехмерного зрения Visionary-S от SICK обеспечивают полную гибкость для многочисленных вариантов применения в автоматизации производства. Основанный на принципе стереозрения Visionary-S от SICK предлагает решения для самых высоких требований к точности и скорости, даже для стационарных приложений. Visionary-S сочетает структурированную подсветку с проверенной технологией цветной камеры и обеспечивает получение изображений с глубиной цвета в реальном времени. Мощные инструменты визуализации, широкая поддержка популярных языков программирования и надежная 3D и 2D информация делают Visionary-S идеальным решением, например для робототехники, интралогистики и различных задач обеспечения качества на производстве.

Краткий обзор
  • До 30 изображений с глубиной цвета в секунду
  • Работает в полной темноте и при дневном свете до 40 клк
  • Разрешение: 640 px x 512 px; субмиллиметровое разрешение по глубине
  • Вывод трехмерных цветных данных через гигабитный Ethernet-интерфейс
  • Диапазон температур: от 0 °C до 50 °C (в зависимости от корпуса), степень защиты: IP67
  • Режим HDR

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТехнологияМоментальный снимок
    Частота развертки/регенерации изображения30 fps, до 9 850 000 3D-точек данных/с 1)
    Проверка оттенков серого
    Источник светаНевидимый инфракрасный свет (Лазер, 808 nm)
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP67
    Конфигурационное ПОSOPAS ET, интерфейс Telegram (универсальное применение, например, Python, C++, C#)
    Ethernet✔ , полный поток данных значений расстояния и сигналов основных цветов, получаемые за один моментальный снимок и управление устройством
    • 1) 0,03 с на 3D-изображение.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх