Контакт

Машинное зрение 3D
TriSpectorP1000

Индивидуальные 3D| решения для гибкой автоматизации

Преимущества

  • Полностью гибкая автоматизация благодаря независимым от уровня контрастности реальным данным формы (в мм)
  • Среда разработки SICK AppSpace для индивидуальных решений
  • Экономичные решения с автономной 3D-камерой, готовой для применения в «Индустрии 4.0»
  • Более высокое качество и меньше брака благодаря встроенному контролю всех деталей в трёх измерениях
  • Простое управление через веб-интерфейс по спецификации заказчика
  • Ввод в эксплуатацию без проблем и простая замена устройства благодаря гарантированному полю зрения
  • Корпус IP67 для использования в суровых условиях окружающей среды

Обзор

Индивидуальные 3D| решения для гибкой автоматизации

Программируемая 3D-камера TriSpectorP1000 готова для применения в «Индустрии 4.0». В рамках среды разработки SICK AppSpace 3D-камеры и интегрированные программные средства позволяют создавать индивидуальные решения, отличающиеся лёгким вводом в эксплуатацию и работой без каких-либо проблем, и идеально подходят для контроля качества и проверки профиля или использования в роботизированных системах транспортировки. Автономная камера TriSpectorP1000 сочетает в себе функции обработки изображений, освещения и анализа в одном единственном, прочном корпусе. Метод лазерной триангуляции обеспечивает цветные и независимые от уровня контрастности реальные данные формы объектов с точностью до миллиметра. TriSpectorP1000 - идеальный выбор для полностью гибких и экономически эффективных встроенных решений для промышленной автоматизации.

Краткий обзор
  • 3D, 2D и контроль профиля движущихся деталей
  • Обработка изображений, освещение и анализ объединены в одном единственном устройстве
  • SICK AppSpace, программируемая 3D-камера
  • Полная гибкость для индивидуальных решений
  • SICK Algorithm API и HALCON
  • Откалиброванные на заводе 3D-данные
  • Веб интерфейс пользователя

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология3D, LineScan, Анализ изображения
    Частота развертки/регенерации изображения2.000 3D-профилей/с
    Источник светаВидимый красный свет (Лазер, 660 nm)
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP67
    Конфигурационное ПОSICK AppStudio
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх