Контакт

Машинное зрение 3D
TriSpector1000

Интуитивная 3D-инспекция

Преимущества

  • Надежная 3D-инспекция даже при изменении цвета, положения и высоты деталей
  • Простой ввод в эксплуатацию и легкое управление благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
  • Интегрированная функция анализа изображений для быстрой настройки параметров
  • Быстрая замена устройства благодаря гарантированной зоне обзора и повторному использованию сохраненных настроек
  • Данные об интенсивности улучшают 3D-навигацию и позволяют проверять наличие этикетки, отпечатанных изображений или вращения объекта
  • Откалиброванные на заводе данные упрощают процесс настройки, позволяя экономить время и силы
  • Невосприимчив к агрессивной среде и жестким условиям на предприятиях по переработке продуктом питания

Обзор

Интуитивная 3D-инспекция

Датчик TriSpector1000 — это конфигурируемый автономный датчик для экономичной 3D-инспекции. Этот датчик справится с любыми задачами независимо от формы, цвета или ориентации продукта. Теперь содержимое, полное и порожнее состояние можно контролировать во всех измерениях. Он идеально подходит для контроля качества при производстве потребительских товаров и в упаковочной промышленности. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу TriSpector1000 гарантирует простой ввод в эксплуатацию и управление. Даже быстрая замена устройства с гарантированной зоной обзора и повторным использованием сохраненных настроек не вызывает проблем.

Краткий обзор
  • 3D-инспекция подвижных деталей
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
  • Интегрированная функция анализа изображений
  • Простая концепция замены
  • 3D-изображение высокого разрешения с наложением интенсивности
  • Откалиброванные на заводе 3D-данные, истинные значения в мм во всех измерениях
  • Прочный металлический корпус IP67 с пластмассовыми окошками

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология3D, LineScan, Анализ изображения
    Частота развертки/регенерации изображения2.000 3D-профилей/с
    Источник светаВидимый красный свет (Лазер, 660 nm)
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP67
    Конфигурационное ПОSOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422, Энкодер (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
    Инкрементный✔ , TTL
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх