Контакт

Машинное зрение 3D
ScanningRuler

Надежные и точные моментальные 3D-снимки с широкой зоной обзора

Преимущества

  • Обработка 3D-изображений стационарных объектов позволят уменьшить трудозатраты и расходы на разработку приложений, связанных с выполнением манипуляций с использованием робототехники
  • Всего лишь один прибор обеспечивает большую зону обзора и экономичные решения
  • Надежные 3D-измерения с заводской калибровкой легко интегрировать, использовать и заменять
  • Высокая невосприимчивость к внешнему освещению позволяет осуществлять точное измерение и увеличить пропускную способность в промышленных условиях
  • Промышленный дизайн лазерного источника света гарантирует безупречную эксплуатацию

Обзор

Надежные и точные моментальные 3D-снимки с широкой зоной обзора

ScanningRuler — идеальная камера для обработки 3D-изображений при выполнении манипуляций с использованием робототехники. Она осуществляет точные и надежные 3D-измерения стационарных объектов. Собранные данные могут использоваться для определения местоположения деталей при случайной комплектации контейнеров и для расчета оптимальной позиции захвата для роботов. Камера оснащена встроенным лазерным источником света и позволяет осуществлять 3D-измерения облака точек на всей плоскости изображения с точностью до миллиметра. Благодаря исключительной невосприимчивости к постороннему свету и простой настройке параметров камеры ScanningRuler ее интеграция и управление не вызывают никаких сложностей. Помимо трехмерных изображений камера ScanningRuler также может делать двухмерный снимок плоскости изображения для облегчения идентификации деталей. ScanningRuler может подключаться к ПК через Gigabit Ethernet. Ее прочный корпус гарантирует надежную эксплуатацию даже в самых сложных промышленных условиях.

Краткий обзор
  • Обработка 3D-изображений стационарных объектов
  • Большая зона обзора для сканирования поддонов, соответствующих стандартам США и ЕС
  • Точная и надежная регистрация 3D-данных с заводской калибровкой с точностью до миллиметра
  • Невосприимчивость к внешнему освещению и изменениям контрастности
  • Прочный корпус со встроенным лазерным источником света
  • 3D-данные облака точек с информацией об оттенках серого

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ТехнологияПокадровая 3D-съемка
    Частота развертки/регенерации изображения2,5 с на 3D-изображение
    Проверка оттенков серого
    Источник светаВидимый красный свет (Лазер, 660 nm, ± 15 нм)
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP65
    Конфигурационное ПОRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх