Контакт

Машинное зрение 3D
Ruler

Гигабитное машинное зрение 3D для работы в тяжелых условиях

Преимущества

  • Быстрые измерения увеличивают пропускную способность предприятия, гарантируя, несмотря на это, высокое качество продукции.
  • Точное измерение размера и положения в формате 3D независимо от высоты или цвета объекта позволяет принимать уверенные решения
  • Одновременное измерение 3D-объектов, рассеяния и оттенков серого для более взвешенных решений
  • 3D-измерения с заводской калибровкой и мгновенными результатами измерения в миллиметрах, а также встроенная подсветка упрощают интеграцию
  • Предназначена для использования в сложных промышленных условиях, чтобы гарантировать длительный срок службы и бесперебойную эксплуатацию

Обзор

Гигабитное машинное зрение 3D для работы в тяжелых условиях

Ruler E — прекрасный вариант для 3D-сканирования в составе производственной линии. Данная камера предназначена для работы в очень тяжелых условиях, которые имеют место в деревообрабатывающей и горной промышленности, и позволяет осуществлять очень точные 3D-измерения даже при температуре ниже –30 °C. Благодаря интерфейсу Gigabit Ethernet камера подходит для регистрации даже в случае с длинными кабельными линиями. За счет встроенного источника света и 3D-данных с заводской калибровкой камера сразу же выдает точные значения измерений в миллиметровом диапазоне. Это существенно упрощает интеграцию. Помимо быстрых 3D-измерений камера Ruler-E также анализирует оттенки серого и рассеяние лазерного излучения. Эти измерения позволяют принимать точные и уверенные решения о том или ином объекте контроля. Выбирая инструменты анализа и мощность ПК, а также комбинируя данные с нескольких камер Ruler между собой, вы можете адаптировать затраты и производительность системы в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Краткий обзор
  • 3D-измерения с заводской калибровкой в миллиметрах без снижения темпов производства
  • Очень точные 3D-измерения при ширине от 100 мм до 1,5 м
  • Одновременное измерение 3D-объекта, оттенков серого и рассеяния
  • Простая интеграция, внешняя подсветка не требуется
  • Прочный корпус для суровых условий окружающей среды до –30 °C
  • Gigabit Ethernet для децентрализованной привязки камеры при наличии длинных кабельных линий

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология3D, LineScan
    Частота развертки/регенерации изображения10.000 3D-профилей/с
    Проверка оттенков серого
    Измерение рассеянного света– / ✔
    Источник светаВидимый красный свет (Лазер, 660 nm, ± 15 нм)
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP65
    Конфигурационное ПОRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Последовательный✔ , RS-422, Энкодеры
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх