Контакт

Машинное зрение 3D
Ranger3

Отличная 3D-производительность в маленьком корпусе

Преимущества

  • Благодаря быстрым 3D измерениям уникальный КМОП-датчик обеспечивает более высокую пропускную способность
  • Надёжные и точные измерения на темных и светлых поверхностях благоприятствуют гибкому производству и внедрению «Индустрии 4.0»
  • Высокая светочувствительность позволяет проводить 3D-осмотр без повышения мощности лазера
  • Точные измерения формы, объёма и положения для различных объектов способствуют повышению качества продукции
  • Интеграция программного обеспечения в соответствии со стандартами GigE Vision и Genicam
  • Простая механическая интеграция благодаря компактному корпусу, передней панели ProFlex, промышленным разъёмам и принадлежностям 4Dpro

Обзор

Отличная 3D-производительность в маленьком корпусе

Благодаря своей высокой точности и беспрецедентной скорости измерения, Ranger3, потоковые камеры последнего поколения, можно настроить для более широкого диапазона требований. Уникальный, ориентированный на задачи по обработке изображений 3D-датчик, Ranger3 является идеальным ключевым компонентом для систем контроля во всем мире. Камера обнаруживает истинную трёхмерную форму объекта, независимо от его контраста или цвета, и, тем самым, способствует повышению качества многих продуктов. Соответствие стандартам GigE Vision и GenICam обеспечивает экономичную интеграцию. Ranger3 обеспечивает отличную 3D-производительность в маленьком корпусе.

Краткий обзор
  • КМОП-датчик от SICK с технологией ROCC для превосходной 3D-производительности
  • Обработка до 15,4 гигапикселей в секунду.
  • 3D-профили на 7 кГц в полном формате
  • Разрешение датчика: 2560 x 832 px
  • Соответствует GigE Vision и GenICam
  • Измерение 3D, отражения и рассеянного света в одном устройстве
  • Промышленный корпус, опционально с классом защиты IP65 / 67

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Преимущества

Новый масштаб для высокоскоростного 3D

Ввиду постоянно растущего давления по организации производственных процессов на всё более быстрой скорости, совершенствованию контроля качества и сокращению сроков поставки, различные производственные участки всегда должны оптимально вписываться в общие временные рамки. С помощью новой 3D-камеры потокового вещания Ranger3 Вы сможете не только идти в ногу со временем, но даже ещё и увеличить скорость Ваших процессов. Благодаря широкому спектру применения она открывает интересные новые возможности для машиностроителей и системных интеграторов в области машинного зрения.
3D КМОП-датчик от SICK
быстрые и точные измерения формы, объёма и положения с помощью Ranger3
отличная 3D-производительность благодаря быстрому вычислению на чипе (ROCC)

«Ranger3 – потрясающая камера, которая демонстрирует, как технологический квантовый скачок может открыть новые возможности и рынки для машинного зрения 3D», - говорит Джун Йонг Ли, управляющий директор Novitec Co. Ltd., Южная Корея.

Создание добавленной стоимости для самых разных отраслей промышленности

С помощью 3D-камер дополнительно можно собрать данные о высоте и форме. Это имеет решающее значение во многих вариантах применения машинного зрения в промышленности. Потоковые камеры Ranger от SICK используются по всему миру в самых разных отраслях промышленности, например: в электронной или пищевой промышленности, при обработке дерева, пластмасс, резины, в области роботизированного зрения. С внедрением Ranger3 компания SICK заложила основу возможностей для компаний в плане повышения их производительности с точки зрения обеспечения качества и пропускной способности производства.

Ультрабыстрая 3D-инспекция – с Ranger3 на полосе обгона.
Благодаря высокой светочувствительности Ranger3 теперь можно быстро и точно проверять даже очень тёмные материалы, такие как шины.
Значительно большая пропускная способность в секторе электроники благодаря новой 3D-камере потокового вещания от SICK.

С помощью новой 3D-камеры потокового вещания Ranger3 Вы сможете не только идти в ногу со временем, но даже ещё и увеличить скорость Ваших процессов. Благодаря широкому спектру применения она открывает интересные новые возможности для машиностроителей и системных интеграторов в области машинного зрения.

ProFlex – интеллектуальная система крепления для объективов и фильтров

Концепция ProFlex включает сменные модули, в том числе широкий диапазон объективов, защитная крышка объектива с классом защиты IP65 или IP67, сменные фильтры с резьбой и различные переходники по принципу Шаймпфлюга. Это позволяет настроить фокусное расстояние Ranger3 на любую конкретную настройку и оптимизировать соответствующим образом. Таким образом гарантируется непрерывная, идеальная фокусировка соответствующего объекта всегда па всей его высоте.
Концепция Ranger3 ProFlex упрощает установку и настройку компактной камеры к соответствующим потребностями.
Переходник по принципу Шаймпфлюга выравнивает объектив под оптимальным углом и обеспечивает резкие и чёткие изображения.
Благодаря защитной крышке объектива со степенью защиты IP65 или IP67 камера может использоваться даже в условиях с повышенными требованиями.

Инновационная концепция ProFlex от SICK - это интеллектуальное решение для простой установки системы.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология3D
    Частота развертки/регенерации изображения

    46.000 3D-профилей/с, в AOI

    7.000 3D-профилей/с, полный кадр

    Измерение рассеянного света
    Измерение отражения
    3D измерение
    Тип защитыIP20, IP65 / IP67
    Конфигурационное ПОRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх