Контакт

Машинное зрение 3D
Ranger

Быстрое 3D-измерение и технология MultiScan для передовых промышленных решений

Преимущества

  • Измерения, выполняемые с высокой скоростью и разрешением, увеличивают пропускную способность на производстве. Но, тем не менее, чтобы обеспечить надлежащее качество продукции, фиксируются мелкие подробности.
  • Надежность решений благодаря точному измерению размера и положения в формате 3D независимо от высоты или цвета объекта
  • Гибкая зона обзора в сочетании с концепцией аппаратной 3D-калибровки служит для получения измерений в миллиметровом диапазоне
  • Благодаря уникальной технологии MultiScan одна камера может выполнять задачи нескольких камер. Снижение затрат на интеграцию, техническое обслуживание и принадлежности для создания экономичных решений.
  • Разносторонность и универсальность камеры Ranger делают ее идеальным вариантом для решения самых сложных задач

Обзор

Быстрое 3D-измерение и технология MultiScan для передовых промышленных решений

Камеры Ranger обеспечивают высокую гибкость и могут настраиваться в соответствии с самыми разными потребностями. Благодаря быстроте 3D-измерения, качеству данных и гибкой функции MultiScan данные камеры служат основным компонентом для обработки изображений в системах контроля по всему миру. Камеры Ranger позволяют получить фактическую 3D-форму объектов независимо от их контрастности и цвета. Данная форма может использоваться для измерения высоты и объема с целью определения местонахождения дефектов формы и осуществления классификации по качеству или сортировки по размеру. Уникальная концепция MultiScan служит для определения множества других признаков объекта, таких как контрастность и яркость, а также для измерения рассеяния лазерного излучения — и всё это одновременно! Это позволяет принимать уверенные решения и находить более выгодные варианты, поскольку для получения информации в полном объеме требуется всего лишь одна камера Ranger.

Краткий обзор
  • Быстрое 3D-измерение с высокой скоростью и качеством
  • Функция MultiScan для одновременного измерения 3D-формы, контраста, цвета и рассеяния
  • Разрешение датчиков до 1536 пикселей в формате 3D и 3072 пикселей при определении оттенков серого и цвета
  • Высокая гибкость конфигурации, рабочего расстояния и зоны обзора
  • Аппаратная 3D-калибровка
  • Интерфейс Gigabit Ethernet и CameraLink

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология

    3D

    LineScan

    MultiScan

    Цвет

    Частота развертки/регенерации изображения1.000 3D-профилей/с ... 35.000 3D-профилей/с
    Проверка оттенков серого– / ✔
    Проверка цветаКрасный / зеленый / синий / Монохромный (без ИК-составляющей) / красный / зеленый / синий / Монохромный (без ИК-составляющей) / ближняя обл. инфракр. диап. (ок. 750–950 нм)
    Измерение рассеянного света– / ✔
    С предварительной калибровкой
    Тип защитыIP20
    Конфигурационное ПОRanger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Последовательный✔ , RS-422, Энкодеры
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх