Контакт

Машинное зрение 3D
IVC-3D

This product family will be phased out soon
Простейшая обработка 3D-изображений

Преимущества

  • С помощью камеры IVC-3D можно просто и экономично выполнять прогрессивную 3D-проверку контуров.
  • Независимо от контрастности — ваше приложение работает стабильно даже в случае с изменяющимся цветом объекта или при отсутствии контрастного изображения
  • Заводская калибровка для получения метрических результатов измерения в режиме реального времени
  • Благодаря наличию OPC-сервера и поддержке протокола Ethernet/IP камера IVC легко подключается к ПЛК, системе управления робототехникой и другим оборудованием
  • Камера IVC-3D работает в автономном режиме. После конфигурации нет необходимости в использовании компьютера.

Обзор

Простейшая обработка 3D-изображений

Интеллектуальная камера IVC-3D используется для инспекции, определения местонахождения и измерения объектов с целью увеличения пропускной способности, контроля производственного процесса и обеспечения качества. Задачи, для реализации которых раньше использовались сложные системы камер и осветительных устройств, теперь можно легко решить с помощью этой первой в мире интеллектуальной 3D-камеры. Камера IVC-3D с предварительной калибровкой сочетает в себе функции съемки изображений, освещения и анализа в одном единственном устройстве. Благодаря лазерной триангуляции IVC-3D в состоянии считывать информацию в трех измерениях. Распознавание дефектов на поверхности осуществляется во время съемки изображения с помощью инструментальных средств, которые измеряют высоту, объем и контуры независимо от контраста и цвета. Благодаря этому измерения, которые раньше казались трудновыполнимыми, теперь не вызывают никаких сложностей. Настройка параметров камеры IVC-3D, оснащенной последовательными интерфейсами и EtherNet/IP, легко осуществляется с помощью ПК. После конфигурации камеры IVC-3D компьютер больше не нужен.

Краткий обзор
  • Прогрессивная обработка 3D-изображений без особых трудностей
  • Независимо от контраста или цвета объекта
  • Удобный графический пользовательский интерфейс для быстрой разработки прикладных программ
  • Простая привязка ПЛК, систем управления робототехникой и другим оборудованием, например, через EtherNet/IP или OPC
  • Запись до 5000 профилей в секунду
  • Прочный металлический корпус для промышленного использования

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Технология3D, LineScan, Анализ изображения
    Частота развертки/регенерации изображения5.000 3D-профилей/с
    Источник светаВидимый красный свет (Лазер, 658 nm, ± 15 нм)
    Тип защитыIP65 / IP67
    Конфигурационное ПОIVC Studio
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
    EtherNet/IP™
    Последовательный✔ , RS-422, RS-485, Энкодер (RS-422)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх