Контакт

Видеодатчики 2D
midiCam

Надежные промышленные потоковые камеры с интерфейсом GigE

Преимущества

  • Семейство камер midiCam идеально подходит для использования в Sensor Integration Machine (SIM) для решения сложных задач по обработке изображений
  • Идеальный вариант для многокамерной съемки, например, несколько камер midiCam на SIM
  • Простая эксплуатация всего лишь с одним соединительным кабелем благодаря технологии PoE
  • Надежное использование даже в тех случаях, когда речь идет о сложных промышленных условиях и требуется степень защиты IP 67
  • Интуитивное управление с помощью пакета программных средств I2D для Windows от SICK
  • Простое подключение к SIM по принципу «включил и работай» благодаря предварительно укомплектованным проводам
  • Доступен большой выбор объективов C-Mount

Обзор

Надежные промышленные потоковые камеры с интерфейсом GigE

Семейство камер потокового вещания midiCam со степенью защиты IP 67 идеально подходит для использования в самых сложных промышленных условиях. Для этого камера midiCam имеет интерфейс M12-GigE (стандарт для промышленной обработки изображений), а также промышленные разъемы M12 для источника напряжения и триггерных сигналов. В качестве альтернативы благодаря технологии Power over Ethernet (PoE) возможна эксплуатация всего лишь с одним проводом длиной до 100 м. Доступны цветные, монохромные камеры midiCam и опционально камеры для съемки в ближней инфракрасной области спектра (NIR) с разрешением 1 или 2 мегапикселя. Датчики изображения CMOS используют технологию глобального затвора (Global Shutter) и позволяют выделять несколько отдельных участков изображения (AOI). Во внутренней памяти на 60 МБ съемка и передача изображения разделяются, позволяя использовать несколько камер.

Краткий обзор
  • Прочный корпус со степенью защиты IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Широкодиапазонный источник напряжения 12–24 В DC
  • Штекерный соединитель M12 для интерфейса GigE
  • Штекерный соединитель M12 для источник напряжения и цифровых входов и выходов
  • Цветной, монохромный и NIR-варианты
  • Соединение для объективов C-Mount

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Датчик

    CMOS Монохромный

    CMOS Color

    CMOS Монохромный NIR

    Разрешение датчика

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    ОбъективC-Mount
    Оптический формат1/1,8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    Конфигурационное ПОI2D Software Suite
    Габариты44,7 mm x 53 mm x 41 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх