Контакт

Видеодатчики 2D
InspectorP65x

Конфигурируемая. Программируемая. Высокопроизводительная. Большая дальность действия.

Преимущества

  • Простая проверка присутствия Presence Inspection с помощью загружаемого SensorApp
  • Индивидуальные решения с помощью программирования в SICK AppSpace для широкого спектра вариантов применения машинного зрения
  • Быстрые программируемые камеры машинного зрения 2D с высокой разрешающей способностью гарантируют получение оптимальных характеристик
  • Гибкий оптический дизайн и мощное освещение позволяют выполнять процедуры начальной установки с высокой скоростью и большими зонами видимости
  • Благодаря наличию высокопроизводительных и комфортных функций пользователь получает многочисленные возможности для индивидуального взаимодействия
  • Пользовательские интерфейсы по спецификации заказчика и программа SICK AppManager обеспечивают безупречный ввод в эксплуатацию

Обзор

Конфигурируемая. Программируемая. Высокопроизводительная. Большая дальность действия.

InspectorP63x представляет собой программируемую и конфигурируемую камеру машинного зрения 2D для многоцелевого применения в промышленных задачах в области обработки изображений, которые требуют большой дальности действия и высокой разрешающей способности. Ее высокая четкость изображения от 2 до 4 мегапикселей, прочный корпус с видом защиты IP-65 и гибкий высококачественный оптический дизайн обеспечивают идеальное решение ответственных задач в области автоматизации. Благодаря наличию инструментальной среды SICK AppSpace, основанной на обработке изображений на базе HALCON и библиотеке алгоритмов SICK, применяемое программное обеспечение отличается высокой степенью гибкости.

Краткий обзор
  • Датчики машинного зрения 2D с 2,1 и 4,2 мегапикселями
  • Конфигурирование SensorApps в веб-браузере
  • Программирование новых SensorApps в SICK AppStudio
  • Гибкий объектив «C-Mount» и встроенное освещение
  • Лазерный целеуказатель, звуковой сигнал и пятно обратной связи
  • Включая лицензию HALCON и библиотеку алгоритмов SICK

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Преимущества

Расширьте функциональность камер машинного зрения 2D InspectorP6xx 2D с помощью SensorApps от SICK.

SensorApp Presence Inspection гарантирует наличие желаемых свойств и отсутствие нежелательных элементов.
2D-контроль качества может быть реализована путем настройки различных инструментов анализа изображений через графический интерфейс пользователя в веб-браузере.
Встроенные и автономные учебные приложения обеспечивают удобное и простое в освоении управление.

SensorApp Presence Inspection сочетает в себе низкие инвестиционные затраты и быстрый ввод в эксплуатацию для повышения выручки, сокращения брака и повышения удовлетворённости клиентов.

SICK AppSpace Developers Club предоставляет доступ к инструментам, поддержке и сообществу для разработки новых SensorApps.
Специализированный программный инструмент SICK AppStudio для разработки SensorApps может быть запущен непосредственно на устройствах InspectorP.
SICK Support Portal является центральной рабочей платформой разработчика SICK AppSpace с доступом к учебным пособиям, инструментам, документации и часто задаваемым вопросам.

Разработка в SICK AppStudio позволяет полностью индивидуальную настройку, при необходимости.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиКонтроль, Инспекция, Измерение, Считывание
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика

    2.048 px x 1.088 px (2,1 Mpixel)

    2.048 px x 2.048 px (4,2 Mpixel)

    Источник светаБелый, синий
    ФокусРегулируемый фокус / Динамическое управление фокусом
    ОбъективСменный (крепление C-mount), заказывается отдельно / интегрированный
    Оптический формат1″
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Датчики фирмы «SICK» на базе локальной сети контроллеров CAN (ведущий / ведомый)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (опционально через внешний модуль промышленной сети CDF600-2)
    Конфигурационное ПОSICK AppStudio
    Габариты

    142 mm x 90 mm x 46 mm 1)

    142,8 mm x 90 mm x 106,1 mm

    • 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх