Контакт

Видеодатчики 2D
InspectorP64x

Конфигурируемая. Программируемая. Экономичная. Быстрая.

Преимущества

  • Простая проверка присутствия Presence Inspection с помощью загружаемого SensorApp
  • Индивидуальные решения с помощью программирования в SICK AppSpace для широкого спектра вариантов применения машинного зрения
  • Быстрые программируемые камеры машинного зрения 2D с высокой разрешающей способностью гарантируют получение оптимальных характеристик
  • Гибкий оптический дизайн и мощная подсветка позволяют выполнять процедуры начальной установки с высокой скоростью и на больших расстояниях
  • Благодаря наличию высокопроизводительных и комфортных функций пользователь получает многочисленные возможности для индивидуального взаимодействия
  • Пользовательские интерфейсы по спецификации заказчика и программа SICK AppManager обеспечивают безупречный ввод в эксплуатацию

Обзор

Конфигурируемая. Программируемая. Экономичная. Быстрая.

InspectorP64x представляет собой программируемую и конфигурируемую камеру машинного зрения 2D для многоцелевого применения в промышленных задачах в области обработки изображений, которые требуют большой дальности действия и высоких скоростей. Ее высокая четкость изображения в 1,7 мегапикселя, прочный корпус с классом защиты IP-65 и гибкий высококачественный оптический дизайн обеспечивают идеальное решение ответственных задач в области автоматизации. Благодаря наличию инструментальной среды SICK AppSpace, основанной на обработке изображений на базе HALCON и библиотеке алгоритмов SICK, применяемое программное обеспечение отличается высокой степенью гибкости.

Краткий обзор
  • Датчик машинного зрения 2D с 1,7 мегапикселями
  • Конфигурирование SensorApps в веб-браузере
  • Программирование новых SensorApps в SICK AppStudio
  • Гибкий объектив «C-Mount» и встроенное освещение
  • Лазерный целеуказатель, звуковой сигнал и пятно обратной связи
  • Включая лицензию HALCON и библиотеку алгоритмов SICK

Преимущества

Расширьте функциональность камер машинного зрения 2D InspectorP6xx 2D с помощью SensorApps от SICK.

SensorApp Presence Inspection гарантирует наличие желаемых свойств и отсутствие нежелательных элементов.
2D-контроль качества может быть реализована путем настройки различных инструментов анализа изображений через графический интерфейс пользователя в веб-браузере.
Встроенные и автономные учебные приложения обеспечивают удобное и простое в освоении управление.

SensorApp Presence Inspection сочетает в себе низкие инвестиционные затраты и быстрый ввод в эксплуатацию для повышения выручки, сокращения брака и повышения удовлетворённости клиентов.

SICK AppSpace Developers Club предоставляет доступ к инструментам, поддержке и сообществу для разработки новых SensorApps.
Специализированный программный инструмент SICK AppStudio для разработки SensorApps может быть запущен непосредственно на устройствах InspectorP.
SICK Support Portal является центральной рабочей платформой разработчика SICK AppSpace с доступом к учебным пособиям, инструментам, документации и часто задаваемым вопросам.

Разработка в SICK AppStudio позволяет полностью индивидуальную настройку, при необходимости.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиКонтроль, Инспекция, Измерение, Считывание
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика1.600 px x 1.088 px (1,7 Mpixel)
    ФокусРегулируемый фокус
    ОбъективСменный (крепление C-mount), заказывается отдельно
    Оптический формат2/3″
    Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
    Элементы управления2 клавиши
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Датчики фирмы «SICK» на базе локальной сети контроллеров CAN (ведущий / ведомый)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (опционально через внешний модуль промышленной сети CDF600-2)
    Конфигурационное ПОSICK AppStudio
    Габариты142 mm x 90 mm x 46 mm 1)
    • 1) Только корпус без объектива и защитного кожуха.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх