Контакт

Видеодатчики 2D
InspectorP Rack Fine Positioning

Решение для точного позиционирования при однорядном и двухрядном хранении на полках

Преимущества

  • Высокоточное позиционирование обеспечивает компактную конструкцию стеллажа и мАксимальную вместимость склада
  • Поддержка ближнего и дальнего радиуса действия при двухрядном хранении на полках с помощью всего лишь одного датчика
  • Компактное, предварительно сконфигурированное автономное устройство для лёгкой механической интеграции без аппаратных настроек
  • Гибкая системная интеграция посредством различных вариантов подключения
  • Минимальные затраты на обучение благодаря интеллектуальным аппаратным функциям и интуитивно понятному веб-интерфейсу
  • Возможно позиционирование на основе простых просверленных отверстий даже в сложных условиях, таких как загрязнения или отражения
  • Мониторинг и хранение изображений при труднодоступных установках

Обзор

Решение для точного позиционирования при однорядном и двухрядном хранении на полках

InspectorP Rack Fine Positioning – простое в использовании и гибкое мАшинное зрение 2D для точного позиционирования транспортно-складских систем в направлениях X и Y. Его большой диапазон измерений обеспечивает двухрядное хранение на полках благодаря использованию датчика ближнего и дальнего действия. Полки надежно расположены с помощью отверстий или отражателей, даже в сложных условиях, таких как загрязнения или отражения. InspectorP Rack Fine Positioning обеспечивает простую функциональность plug-and-play, а благодаря заранее установленному освещению, предварительно сфокусированной оптике и предустановленному программному обеспечению сразу же готов к использованию.

Краткий обзор
  • Однорядное и двухрядное хранение на полках с использованием одного устройства
  • Удобный веб-интерфейс
  • PROFINET и цифровой выход
  • Прочный металлический корпус с защитным колпаком IP67
  • Светодиоды, лазерный целеуказатель, кнопки на устройстве и дополнительная карта памяти microSD
  • Предварительно собранный, с предварительной фокусировкой и предварительно установленными параметрами
  • Доступ к данным изображения

 

Press Release

Press Release (.docx)

Преимущества

Высокоточное позиционирование обеспечивает компактную конструкцию стеллажа и мАксимальную вместимость склада

InspectorP Rack Fine Positioning обеспечивает простую функциональность plug-and-play, а благодаря заранее установленному освещению, предварительно сфокусированной оптике и предустановленному программному обеспечению сразу же готов к использованию.

Возможно позиционирование на основе простых просверленных отверстий даже в сложных условиях, таких как загрязнения или отражения.

Минимальные затраты на обучение благодаря интеллектуальным аппаратным функциям и интуитивно понятному веб-интерфейсу.

InspectorP Rack Fine Positioning – простое в использовании и гибкое мАшинное зрение 2D для точного позиционирования транспортно-складских систем.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиКонтроль
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    ФокусФиксированный фокус
    Оптический формат1/1,8"
    Пользовательские интерфейсыВеб-интерфейс
    Элементы управления2 клавиши
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    Конфигурационное ПОВеб-интерфейс, интерфейс ПЛК
    Габариты108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) Включая объектив и защитный колпак.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх