Контакт

Видеодатчики 2D
Inspector

Интеллектуальное решение для обработки изображений в виде удобного датчика.

Преимущества

  • Набор разнообразных инструментальных средств, объединяющих в себе функциональные возможности интеллектуальной камеры и удобство использования датчика
  • Уникальный сменный корпус для простой оптимизации качества изображения
  • Простая настройка параметров с помощью программы конфигурации SOPAS, включая эмулятор для автономной настройки параметров и офлайн-проверки, сводит к минимуму время простоя производства
  • Дружелюбные пользовательские интерфейсы оптимальным образом адаптированы к требованиям, предъявляемым пользователем к наблюдению и контролю, чтобы сделать его работу максимально эффективной
  • Отличное взаимодействие путем установления связи через Ethernet и Web-API для расширения возможностей человеко-машинного интерфейса заказчика в соответствии с его требованиями

Обзор

Интеллектуальное решение для обработки изображений в виде удобного датчика.

Видеодатчик Inspector представляет собой интеллектуальное решение для обработки изображений в одном устройстве. И это независимо от поставленных задач: проверка качества и комплектности, обнаружение позиции детали или измерение. Прочный металлический корпус со степенью защиты IP 67 адаптирован к использованию в промышленных условиях, а благодаря интеллектуальной обработке изображений Inspector прекрасно подходит для высокоскоростных приложений. Универсальный корпус облегчает адаптацию к требованиям, предъявляемым к оптическим устройствам в той или иной сфере применения. Это гарантирует превосходные результаты инспекции даже в случае с трудно различимыми объектами, такими как детали с отражающей поверхностью и разноцветные наклейки. Благодаря многочисленным интерфейсам семейство видеодатчиков Inspector обеспечивает всеобъемлющую поддержку при управлении, контроле и сборе данных. Этот видеодатчик обладает всем необходимым для интеграции в систему заказчика и облегчает ежедневный труд.

Краткий обзор
  • Позиционирование, проверка и измерение с высокой скоростью
  • Высокоэффективный инструмент обнаружения объектов независимо от положения, угла поворота и размера
  • Уникальный сменный корпус служит для установки рассеивателя и самых разных опциональных принадлежностей
  • Простая и поэтапная конфигурация через ПК
  • Дружелюбный пользовательский интерфейс
  • Гибкие интерфейсы для интеграции в оборудование и дизайн человеко-машинного интерфейса

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачи

    Контроль

    Инспекция

    Измерение

    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
    Разрешение датчика

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    Источник света

    Белый

    Белый рассеиватель

    UV

    Инфракрасный

    ФокусРегулируемый фокус (вручную)
    Объектив

    Сменный (крепление M12)

    Интегрированный

    Не входит в комплект поставки (крепление M12)

    Оптический формат1/3"
    Пользовательские интерфейсы

    Inspector Viewer

    Веб-сервер

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    Конфигурационное ПОSOPAS ET
    Габариты100 mm x 53 mm x 38 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх