Контакт

Видеодатчики 2D
CVS

This product family has been phased out!
Обнаружение, различение и сортировка по цвету

Преимущества

  • Функция для больших зон обзора гарантирует надежную сортировку по цвету даже при изменении положения детали.
  • Функция проверки минимального и максимального уровня заполнения обеспечивает всегда правильное заполнение цветом для детали, прежде чем она покинет линию.
  • Сравнение двух цветов дает надежные результаты при проверке многоцветных объектов.
  • Сортировка по цвету (до 15 цветов) позволяет снизить сложность производственного контроля на вашем предприятии и сократить ваши затраты
  • Сохранение и восстановление конфигурации с ПК экономит время при каждой повторной установке оборудования

Обзор

Обнаружение, различение и сортировка по цвету

В отличие от обычных цветочувствительных датчиков с точечной проверкой видеодатчики цвета позволяют очень быстро и надежно обнаруживать определенный цвет в большой зоне обзора. Видеодатчик CVS может запоминать до пятнадцати эталонных цветов для обнаружения, проверки и сортировки. Функция сравнения двух цветов позволяет надежно определять наличие двух предварительно заданных цветов. Задаваемые пользователем цветовые пороги служат не только для проверки наличия цвета, но и обеспечивают правильный уровень заполнения цветом. Встроенный цветной дисплей позволяет с легкостью контролировать конфигурацию приложения. Для точной настройки тона и цветной поверхности достаточно дополнительно нажать несколько клавиш на встроенной пленочной клавиатуре.

Краткий обзор
  • Проверка цвета и сортировка на больших площадях и с большой дальностью сканирования
  • Распознавание одно- или двухцветных объектов
  • Сравнение двух цветов
  • Память на 15 эталонных цветов
  • Эталонная функция 15 конфигураций цвета
  • Загрузка и скачивание параметров на ПК
  • Компактный корпус со степенью защиты IP 67 и встроенным дисплеем для настройки и наблюдения
  • Разные модели для разных поверхностей и дальности сканирования

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Постановка задачиИнспекция
    ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, цветовые оттенки
    Разрешение датчика

    200 x 240 x 3 (RGB) Pixel

    208 px x 236 px x 3 px (RGB)

    512 x 242

    Источник светаБелый
    ФокусФиксированный фокус
    ОбъективИнтегрированный
    Пользовательские интерфейсыВнешняя или встроенная индикация
    Элементы управления5 кнопок (настройка)
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Последовательный✔ , RS-232
    Конфигурационное ПО

    Программное обеспечение CVS

    CVS2 Dataloader (PC)

    CVS3 Dataloader (PC)

    CVS4 Dataloader (PC)

    Габариты95 mm x 42 mm x 34 mm
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх