VDMA-66413/SISTEMA 2.x-библиотека (XML)
Copy shortlink
    • Характеристики продукта
      Категория программного обеспеченияПрограммное обеспечение для проектирования
      Тип программного обеспеченияБиблиотека для функциональной безопасности
      Версия2021.09
      ЯзыкНемецкий, Английский
      ОписаниеУниверсальная библиотека продуктов SICK для параметров безопасности согласно VDMA 66413; например, для SISTEMA начиная с версии 2.0, SET, Pascal
      Поддерживаемые семейства продуктовnanoScan3, microScan3, outdoorScan3, S300 Mini Standard, S300 Mini Remote, S300 Standard, S300 Advanced, S300 Professional, S300 Expert, S3000 Standard, S3000 Advanced, S3000 Professional, S3000 Expert, S3000 Remote, S3000 PROFINET IO Advanced, S3000 PROFINET IO Professional, scanGrid2, safeRS/safeRS3, V300 Work Station Extended, V200 Work Station Extended, deTec, miniTwin, TWINOX4, mac4, C4000 Standard, C4000 Advanced, C4000 Fusion, C4000 Palletizer, C4000 Entry/Exit, C4000 Select, C4000 Standard ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced ATEX II 3G/3D, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D, C4000 Advanced Ex, C4000 Fusion Ex, C4000 Select Ex, C4000 Micro, C4000 Micro Cold Store, C4000 Basic, C4000 Basic Plus, C4000 Eco, C4000 Palletizer в IP69K Housing, C4000 Micro в IP69K Housing, M4000 Standard Curtain, M4000 Advanced Curtain, M4000 Area, C2000 Standard, C2000 Standard в IP69K Housing, C2000 RES/EDM, C2000, возможность каскадного подключения, C2000 Eco, senSe, senSe2, C4-RD, WSU/WEU26-3, Системы L4000, L41, L21, L25, L26, L27, L28, L29, deTem, M4000 Standard, M4000 Standard A/P, M4000 Standard в корпусе IP69K, M4000 Standard A/P в корпусе IP69K, M4000 Advanced, M4000 Advanced A/P, M2000 Standard, M2000 Standard A/P, M2000 Standard в корпусе IP69K, M2000, возможность каскадного подключения, M2000 RES/EDM, M2000 RES/EDM A/P, RE1, RE2, STR1, TR4 Direct, IME2S, IQB2S, IN3000 Direct, IN4000 Direct, IN4000 Standard, MLP1, TR10 Lock, TR110 Lock, i14 Lock, i10 Lock, i110 Lock, i15 Lock, i200 Lock, i12S, i16S, i17S, i110S, i10P, i10R, i110P, i110R, i10H, ES11, ES21, ER12, i110RP, i150RP, E100, Flexi Classic, Flexi Soft, Flexi Compact, ReLy, UE10-2FG, UE12-2FG, UE10-3OS, UE23-2MF, UE23-3MF, UE42-2HD, UE43-2MF, UE43-3MF, UE43-3AR, UE43-4AR, UE44-3SL, UE45-3S1, UE48-2OS, UE48-3OS, UE10-4XT, UE11-4DX, UE401, UE402, UE403, Flexi Soft Drive Monitor, Speed Monitor, Standstill Monitor, Flexi Loop, Safeguard Detector, Safe Entry Exit, Safe EFI-pro System, DFS60S Pro, AFS/AFM60S Pro, S3000 Anti Collision, S3000 Cold Store, RE11/RE21/RE31, RE300, T4000 Standard, T4000 Multi, T4000 Compact, T4000 Direct, i11S, i110H
      Поддерживаемые группы продуктовЛазерный сканер безопасности, Многолучевой сканер для обеспечения безопасности, Безопасные радарные датчики, Безопасные системы камер, Световые завесы безопасности, Однолучевые защитные световые барьеры, Многолучевые световые барьеры безопасности, Бесконтактные предохранительные выключатели, Защитные запирающие устройства, Электромеханические аварийные выключатели, Защитные командные устройства, Контроллеры безопасности, Защитные реле, Safe Motion, Надежная цепь последовательного включения, Системы безопасности для автоматизированного материальный поток, Энкодеры безопасности
      Поддерживаемые сегменты продуктовЛазерный сканер безопасности, Многолучевой сканер для обеспечения безопасности, Безопасные радарные датчики, Безопасные системы камер, Световые завесы безопасности, Световые барьеры безопасности, Аварийные выключатели, Надежные решения для систем управления sens:Control, Надежная цепь последовательного включения, Системы обеспечения безопасности, Энкодеры