Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

UE4740-22H0000
1046978
Примечание: Системный разъем заказывается отдельно! Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».
  • Copy shortlink
  • Шлюз EFI UE4740 связывает интеллектуальные датчики безопасности SICK с промышленной сетью PROFINET PROFIsafe. Он располагает двумя портами EFI для подсоединения до четырех датчиков безопасности SICK, позволяющими использовать расширенные функции датчиков.

    Шлюз EFI UE4740 обеспечивает обмен конфигурируемым образом процесса между датчиками EFI и вышестоящими ПЛК через PROFIBUS IO PROFIsafe. Этот шлюз EFI конфигурируется программой конфигурирования CDS, которая предоставляет все возможные сведения о конфигурации и диагностике.

    Краткий обзор
    • Поддержка PROFINET IO Conformance Class A, LLDP, SNMP, MIB II, циклическая коммуникация I/O, ацикличные службы Read/Write для коммуникации через интерфейс TCI, тревожный сигнал при диагностике, коммуникация TCP/IP через порт 9000
    • Поддержка PROFIsafe V2.00
    • Два входа (интерфейс EFI) для подключения интеллектуальных датчиков безопасности SICK
    • Простая конфигурация и улучшенная диагностика с помощью CDS (программа конфигурирования и диагностики)
    Ваши преимущества
    • Простая интеграция интеллектуальных датчиков безопасности SICK в вышестоящую промышленную сеть PROFINET IO PROFIsafe
    • Простое использование расширенной функциональности интеллектуальных датчиков безопасности SICK для простого обмена информацией через PROFINET IO PROFIsafe
    • Расширенная диагностика упрощает устранение неисправностей и уменьшает время простоя
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейШлюзы EFI
      Интерфейс связиPROFINET, PROFIsafe
      ПримечаниеСистемный разъем заказывается отдельно! Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».
      Тип защитыIP20 (IEC 60529)
      Вес147 g
      Размеры (Ш x В x Д)22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
      ОписаниеPROFINET PROFIsafe
      Параметры техники безопасности
      КатегорияКатегория 4 (EN ISO 13849)
      Уровень производительностиPL e (EN ISO 13849)
      Класс надежностиSIL3 (IEC 61508)
      SILCL3 (EN 62061)
      PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час)2,9 x 10-10 (EN ISO 13849)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027242205
      ECl@ss 5.1.427242605
      ECl@ss 6.027242605
      ECl@ss 6.227242605
      ECl@ss 7.027242605
      ECl@ss 8.027242605
      ECl@ss 8.127242605
      ECl@ss 9.027242605
      ECl@ss 10.027242605
      ECl@ss 11.027242605
      ETIM 5.0EC001601
      ETIM 6.0EC001601
      ETIM 7.0EC001601
      UNSPSC 16.090132151705

    Технические чертежи

    UE4740-22H0000
    Габаритный чертеж
Наверх