Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Модуль тестирования
6038940
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      ОписаниеНезависимый блок питания 18 B для тестирования датчиков. С кнопкой Teach-in для обучения и удаленной настройки датчиков с внешним кабелем обучения, PNP & NPN, с металлической и магнитной вставкой для тестирования магнитных и цилиндрических датчиков, вкл. 2 аккумулятора по 9 B
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Технические чертежи

    Модуль тестирования
    Габаритный чертеж