Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

Terminalbox with power supply
2069660
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Тип защитыIP6K9K
      Входное напряжение95 V AC ... 264 V AC
      Выходное напряжение24 V DC
      ОписаниеРаспределительная коробка с блоком питания для снабжения VISIC100SF с контактными зажимами для аналоговых выходов и реле VISIC100SF/VISIC50SF
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004