Принадлежности
Блоки питания и сетевые кабели

TAD100
1069505
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Тип защитыIP66
      Входное напряжение88 V AC ... 264 V AC
      Выходное напряжение24 V DC
      ОписаниеTAD для VISIC100SF/VISIC50SF с ЖК-дисплеем, блоком питания и контактными зажимами, передача данных: аналог. и цифр., расстояние от датчика: не более 20 м
    • Классификации
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004