Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

T40-A3191N
6035521
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейПрочие адаптеры и распределители
      Вид разъема, конец AОконечные разъемы
      Вид разъема, конец В-
      ПримечаниеОконечный разъем для последовательного подключения в комбинации с Y-распределителем T40-A2191N
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Технические чертежи

    T40-A3191N
    Габаритный чертеж
Наверх