Контакт

Системы наведения роботов
PLOC2D

Удобная для пользователя и гибкая система датчиков для локализации деталей

Преимущества

  • Сразу же может использоваться для локализации частей
  • Простота настройки и эксплуатации системы, технические знания в машинном зрении не требуются
  • Гибкая настройка к специфическим требованиям благодаря быстрой, простой калибровке FLEX вариантов системы датчиков и широкий выбор объективов и осветительных аксессуаров
  • Мощные функции обучения и высокая точность для надёжной эксплуатации
  • Легко интегрируется во многие типы роботов и ПЛК

Обзор

Удобная для пользователя и гибкая система датчиков для локализации деталей

Система машинного зрения PLOC2D для локализации деталей в 2D. Простая в использовании система датчиков оснащена высококачественным оборудованием для обработки изображений в сочетании с высокопроизводительным алгоритмом локализации, обеспечивая, тем самым, надёжную и быструю локализацию деталей. Система датчиков имеет корпус с защитой IP65. PLOC2D подключается непосредственно к системе управления роботом или ПЛК и немедленно готова к использованию. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс предназначен для лёгкой установки и обслуживания PLOC2D в производственном окружении.

Краткий обзор
  • 2D позиционирование деталей
  • Уравнивание систем координат роботов и систем датчиков
  • Инструменты и функции для лёгкой калибровки вариантов FLEX
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для установки и обслуживания компонентов системы
  • Самостоятельная система датчиков – не требуется наличия внешнего ПК

 

Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

С помощью SICK машинное зрение работает успешно
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
С помощью SICK машинное зрение работает успешно
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
С помощью SICK машинное зрение работает успешно

Индивидуальная и простая в настройке обработка 2D и 3D изображений - благодаря SICK AppSpace

Узнайте больше

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Характеристики системыЛегко параметрируемый автономный датчик для локализации деталей с помощью 2D измерений
    Пример зоны обзора 2000 mm x 2000 mm
    Рабочая область≤ 3 m
    Время локализации< 0,5 секунды для первой детали в изображении, < 100 мс для последующих деталей в изображении
    Точность локализации+/-1 мм, +/-0,1° / ± 0,5 px, ± 0,1°
    Тип защитыIP65
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх