Системы замера параметров
VPS Pro

Новый масштаб в дорожных и транспортных технологиях

Преимущества

  • Высокая точность измерения благодаря современной технологии лазерного сканирования
  • Сокращение числа ручных операций благодаря полностью автоматическому процессу измерения
  • Не требуются манипуляции с дорожным полотном
  • Высокая эффективность благодаря малому времени измерения
  • Возможность сертификации благодаря высокоточной технологии измерения
  • Экономия времени благодаря незначительной потребности в техобслуживании
  • Определение превышения заданных размеров, в т. ч. в труднодоступных местах
  • Модульная концепция позволяет производить индивидуальную настройку для выполнения ваших задач

Обзор

Новый масштаб в дорожных и транспортных технологиях

Система замера параметров VPS Pro (Vehicle Profiling System) представляет собой систему автоматической фиксации данных транспортных средств с помощью безопасных для человеческого глаза датчиков 2D-LiDAR. Система определяет высоту, длину, ширину, скорость, время начала и окончания измерения, измерительные точки транспортных средств в 3D-режиме, а также превышения заданных размеров. Вывод этой информации осуществляется через интерфейс TCP/IP. Входящее в комплект поставки устройство просмотра визуализирует полученную информацию о транспортных средствах. Для получения точных результатов измерения транспортные средства должны проходить через пункт контроля по отдельности.

Краткий обзор
  • Автоматический и высокоточный обмер транспортных средств
  • Передача данных о транспортном средстве через интерфейс TCP/IP
  • Конфигурационная программа-ассистент для пошаговой процедуры ввода в эксплуатацию
  • 3D-изображение транспортного средства с цветовым выделением превышений по размерам
  • Дополнительная услуга: инженерно-техническая поддержка (например, интеграция в вышестоящую систему)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияСистема для измерения габаритов ТС
    Встроенное приложениеИзмерение габаритов ТС при раздельном проезде
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки