Системы замера параметров
Vehicle Hotspot Detection System

Автоматическое распознавание перегревшихся частей транспортного средства

Преимущества

  • Предотвращение пожаров и пробок за счёт своевременного обнаружения перегревшихся транспортных средств
  • Возможно измерение в свободном транспортном потоке даже при большой скорости движения
  • Целенаправленная идентификация отдельных перегревшихся зон транспортного средства
  • Быстрая проверка транспортного средства: с помощью графического пользовательского интерфейса системы можно точно локализовать перегревшиеся зоны транспортного средства
  • Простая интеграция в локальную систему управления дорожным движением — установка в дорожное покрытие не требуется
  • Минимальные производственные расходы и расходы на техническое обслуживание
  • Может использоваться круглосуточно и независимо от погодных условий

Обзор

Автоматическое распознавание перегревшихся частей транспортного средства

Система замера параметров Vehicle Hotspot Detection System объединяет в себе тепловизионные камеры и датчики 2D-LiDAR для обнаружения перегревшихся транспортных средств. С помощью данной системы их можно распознать и удалить: например, перед въездом в туннель, перед транспортировкой на ролкерах, в погрузочно-разгрузочных терминалах для автомобильного/железнодорожного транспорта или в пунктах контроля дорожного движения. Система измеряет температуру и размеры каждого транспортного средства, определяет его класс и генерирует 3D-модель. Это позволяет автоматически идентифицировать отдельные зоны транспортного средства, например, колёса, двигатель, выхлопную систему или грузовое пространство.

Краткий обзор
  • Автоматическое распознавание перегревшихся транспортных средств
  • Настраиваемые пороги сигнализации для разных зон транспортного средства
  • 3D-визуализация транспортных средств
  • Возможность расширения, например, за счёт функции обнаружения номерного знака, опознавательного знака «Опасный груз» или превышения высоты
  • Передача данных через интерфейс TCP/IP
  • Всепогодная технология LiDAR и технология инфракрасного сканирования

Применение

Загрузки